17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

超硬カッター(穴面取り用)

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:7日目~9日目

一般鋼材から樹脂・木材まで幅広い材料に御利用いただけます。60°/90°コーン型

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

最小発注数量
60°コーン型
1個
90°コーン型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
7日目
2,400
( 2,640 )
9日目

詳細情報

基本情報

一般鋼材から樹脂・木材まで幅広い材料に御利用いただけます。
60°/90°コーン型

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター(穴面取り用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター(穴面取り用)
軽合金用超硬カッター
超硬カッターセット(ステンレス用・快削・6mm軸)
MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)
16×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
16×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
メーカーアルゴファイルジャパン日本精密機械工作エスコMRAエスコエスコ
通常価格2,4004,595 -23,0005,428 -11,71110,300
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜2日目1日目2日目2日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mm
刃先形状クロスエンドカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットアルミカットクロスカット
シャンク材質オール超硬ロー付オール超硬ロー付オール超硬オール超硬
刃径(mm)36.4109.51616
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング