17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

超硬カッターコースクロスカットカーバイドバー

通常単価(税別)
1,868
税込単価
2,055
通常出荷日:6日目

【特長】・刃の間隔が広く目詰まりしやすい材料も効率良くパワフルに切削が可能です【用途】・金属・非鉄金属...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

最小発注数量
6.2
1個
4.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,868
( 2,055 )
6日目
1,868
( 2,055 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃の間隔が広く目詰まりしやすい材料も効率良くパワフルに切削が可能です
【用途】
・金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼・樹脂石膏・ワックスなどの荒加工に最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッターコースクロスカットカーバイドバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッターコースクロスカットカーバイドバー
超硬カッターセット(6mm軸)
超硬カッター K38○○
超硬ロータリーバー タイプS Bシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプE Aシリーズ マスターカット
超硬ロータリーバー タイプH Aシリーズ マスターカット
メーカーアルゴファイルジャパンエスコ日本精密機械工作アクセルアクセルアクセル
通常価格1,86820,1305,7293,3252,1482,484
通常出荷日6日目2日目在庫品1日目7日目7日目在庫品1日目
商品タイプシャンク径2.34mmシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状クロスカットクロスエンドカットクロスカットクロスカットクロスカットクロスカット
形状先丸木型シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / コーン先丸型 / ボール型コーン先切型逆テーパー型楕円型先丸木型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
刃長(mm)149.0、19、2712.76.45.613

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト