17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電着ダイヤモンドバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電着ダイヤモンドバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ED101

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着した砥石です
【用途】
・超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

分類
電着バー
種類
単品
粒度(#)
320
形状
球型
材質/砥材
ダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)
0.6
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
0.6
軸径(mm)
2.34

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト