ツール用品技術窓口

確定しました

  • 形状

  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

研磨砥粒入りバフ ハード

通常単価(税別)
3,352
税込単価
3,687
通常出荷日:5日目

【特長】・研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施し弾力と硬度を持たせた特殊バフです【用途】・角やコーナー部の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

PNB3502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PNB3502の仕様・寸法情報

形状
砲弾
種類
砥石
セット/単品
単品
粒度(#)
240
軸径(mm)
3
砥石径(mm)
13
砥石長(mm)
25
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PNB3502

形状

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

最小発注数量
砲弾
13
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,352
( 3,687 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施し弾力と硬度を持たせた特殊バフです
【用途】
・角やコーナー部の仕上げ、曲面、平面、穴内径の加工面の仕上げに最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨砥粒入りバフ ハードの型番PNB3502のページです。 型番PNB3502に関する仕様情報を記載しております。
研磨砥粒入りバフ ハードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨砥粒入りバフ ハード
14本組 軸付ゴム砥石セット(3mm軸/ハード) EA819GB-190
リューター シリコンゴム砥石 円筒型
リューター 機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)
45本組 軸付砥石セット(6mm軸/PA) EA819GA-906
45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット EA819-6A
メーカーアルゴファイルジャパンエスコ日本精密機械工作日本精密機械工作エスコエスコ
通常価格3,35210,9001,7906,930 -20,43654,630
通常出荷日5日目2日目1日目〜1日目〜2日目2日目
種類砥石ゴム砥石ゴム砥石砥石砥石ゴム砥石+砥石
セット/単品単品セット品単品単品セット品セット品
粒度(#)240100320320100 / 36 / 46 / 60 / 80 / 30220 / 120
軸径(mm)332.34363

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト