17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー GWS750-125

通常単価(税別)
15,787
税込単価
17,366
通常出荷日:2日目

【特長】・スリムなギアヘッド&4方向ヘッド切断作業も楽に行えます・国際規格に基づいた安全な保護カバー、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    125
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    11000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    100(50-60Hz)
  • 消費電力 (W)
    750
  • コード長さ (m)
    2.5
  • サイズ
    (H)100×(W)270mm
  • スピンドル径
    M14×2
  • 砥石取付穴径 (mmφ)
    22

型番:

GWS750-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GWS750-125の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
11000
2重絶縁機能有無
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
750
コード長さ(m)
2.5
サイズ
(H)100×(W)270mm
スピンドル径
M14×2
砥石取付穴径(mmφ)
22
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GWS750-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,787
( 17,366 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムなギアヘッド&4方向ヘッド切断作業も楽に行えます
・国際規格に基づいた安全な保護カバー、2アクションスイッチを採用しています
・ハイパワー750Wです
・最大出力1060Wです
【用途】
・各種金属などへの研磨・研削
・タイル コンクリートへの溝入れ
・サビ落とし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー GWS750-125の型番GWS750-125のページです。 型番GWS750-125に関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダー GWS750-125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダー GWS750-125
ディスクグラインダー GWS750-100I
ディスクグラインダー
125mm/750Wディスクグラインダー(X-LOCK用)EA809BV-11・50
ディスクグラインダー G10MH
ディスクグラインダ 125mm GA5010
メーカーボッシュボッシュCUSTOM KOBOエスコHiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格15,78712,2006,28021,170 -14,13920,728
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目1日目1日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)125100100125100125
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)1100011000100002800~110001200010000
2重絶縁機能有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト