ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ステンレスマンテルチェーン ステンレス(SUS304)

型番:

304-1.6-M-30C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

304-1.6-M-30Cの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[ステンレス] SUS304
トラスココード
157-9474
質量(g)
1740.0
材質2
表面処理:バレル研磨仕上げ
使用荷重(kN)
0.18
線径d(mm)
1.6
全長(m)
29.1~29.9
内長P(mm)
5.5
内幅W(mm)
2.5
JANコード
4982970680344
-
-

型番リスト

表示件数
型番
304-1.6-M-30C

種類

材質

トラスココード

質量(g)

使用荷重(kN)

線径d(mm)

内長P(mm)

内幅W(mm)

JANコード

最小発注数量
チェーン
[ステンレス] SUS304
157-9474
1740.0
0.18
1.6
5.5
2.5
4982970680344
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,546
( 27,001 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・表面処理:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 全長はリンク内側×内側です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスマンテルチェーン ステンレス(SUS304)の型番304-1.6-M-30Cのページです。 型番304-1.6-M-30Cに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスマンテルチェーン ステンレス(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスマンテルチェーン ステンレス(SUS304)
ステンレスビクターチェーン ステンレス(SUS304)
ステンレスチェーン
アルミカラーチェーン ゴールド
装飾用チェーン SUS316ステンレスマンテルチェーン
強力アルミチェーン
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格24,54615,504 -9,567 -25,727 -1,503 -21,770 -
通常出荷日9日目4日目〜7日目7日目4日目〜7日目
材質2表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:アルマイト処理表面処理:バレル研磨仕上げ-
全長(m)29.1~29.929.1~29.9-29.1~29.9-29.1~29.9
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト