17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用(#5#12#13#14)  29975

ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用(#5#12#13#14)

通常単価(税別)
3,375
税込単価
3,713
通常出荷日:4日目

【仕様】・MK用#19ピストンセットΦ1.0用(#5、#12、#13、#14付)。【材質】・ニードル:...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ピストンセット
  • トラスココード
    138-4537
  • 質量(g)
    34.000
  • 材質1
    ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ

型番:

29975
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29975の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ピストンセット
トラスココード
138-4537
質量(g)
34.000
材質1
ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
29975
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,375
( 3,713 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・MK用#19ピストンセットΦ1.0用(#5、#12、#13、#14付)。【材質】・ニードル:SUS303・ピストン:真鍮クロムメッキ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用(#5#12#13#14) の型番29975のページです。 型番29975に関する仕様情報を記載しております。
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用(#5#12#13#14) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用(#5#12#13#14)
扶桑 ルミナST-5SK-0.5Xφ0.5(極細丸吹 ニップル無)
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.0型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格3,37528,12523,09323,70423,96129,029
通常出荷日4日目9日目7日目9日目7日目9日目
その他オプション-----
詳細タイプピストンセット-----
トラスココード138-4537810-5440810-5413810-5405810-5411810-5445
質量(g)34.000250.000250.000280.000250.000290
材質1ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト