17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用ラインテープ

通常単価(税別)
1,958
税込単価
2,154
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・芯にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。【用途】・屋内用。・作業レイアウト変...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    33
  • 厚さ(mm)
    0.15
  • 材質1
    基材:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系
  • 材質3
    芯:ポリエチレン

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
50
4550414067251
346.000
208-3319
10個
50
4550414067275
346.000
208-3321
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,958
( 2,154 )
2日目
1,958
( 2,154 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
【用途】
・屋内用。
・作業レイアウト変更時のライン変更などに。
【材質】
・基材:ポリ塩化ビニル(PVC)
・粘着剤:ゴム系
・芯:ポリエチレン

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ラインテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用ラインテープ
クリーンルーム用ラインテープ 50mm×50m
クリーンルーム用ラインテープ E-CR 50mm×50m
クリーンルーム用フィルム両面テープ
ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)
クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m
メーカートラスコ中山日東エルマテリアルアズワンアズワンアズワン日本緑十字社
通常価格1,9584,5087,0934,6002,340 -1,236 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
長さ(m)335050503333
厚さ(mm)0.15-----
材質1基材:ポリ塩化ビニル(PVC)-----
材質2粘着剤:ゴム系-----
材質3芯:ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング