17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド高性能コンクリート用

通常単価(税別)
1,141
税込単価
1,255
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱・耐寒・耐水・耐久性に優れています・硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています・充...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4901490057818
  • トラスココード
    217-7107
  • 質量(g)
    194
  • 材質1
    主成分:変成シリコーンエポキシ樹脂系
  • 容量(ml)
    120
  • 詳細色

ご注意

  • 浴槽内部には使用できません。

型番:

05781
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

05781の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4901490057818
トラスココード
217-7107
質量(g)
194
材質1
主成分:変成シリコーンエポキシ樹脂系
容量(ml)
120
詳細色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
05781
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,141
( 1,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐寒・耐水・耐久性に優れています
・硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています
・充てん性・高粘度・用途広い
【用途】
・内外・水まわり(浴室や屋外洗い場、外壁など)のコンクリート面への接着に
・各種タイル、各種プレート・表札、階段ノンスリップ、屋外用木枠
【材質】
・主成分:変成シリコーンエポキシ樹脂系

ご注意

  • 浴槽内部には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド高性能コンクリート用 の型番05781のページです。 型番05781に関する仕様情報を記載しております。
ボンド高性能コンクリート用 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド高性能コンクリート用
ボンド木工用
ボンド木工用 (速乾タイプ)
ボンド 雨どい用
ボンドG350(軟質ビニル用)
ボンドG2002
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格1,1411912264242,2444,125
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他クリームクリーム透明透明その他
JANコード490149005781849014901012454901490108244490149011251749014900555934901490439577
トラスココード217-7107000-1287000-1325447-4805752-0441485-9758
質量(g)19472.00072.000133.00012003400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト