17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機 エンジンシリーズ(直結タイプ) HPJ-3100E-1

高圧洗浄機 エンジンシリーズ(直結タイプ)

通常単価(税別)
166,419
税込単価
183,061
通常出荷日:4日目

【特長】・市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。・電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 質量(g)
    24500
  • トラスココード
    158-1691
  • エンジン
    空冷4サイクルガソリンエンジン
  • 奥行(mm)
    406
  • 高さ(mm)
    760
  • 吐出圧力(MPa)
    10
  • 吐出水量(L/min)
    8.1
  • 燃料
    自動車用無鉛ガソリン
  • 幅(mm)
    502
  • 給水方式
    自吸式
  • 満タン時の最大使用時間
    3時間
  • 燃料タンク容量(L)
    2.5

型番:

HPJ-3100E-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPJ-3100E-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
仕様
エンジンタイプ
質量(g)
24500
トラスココード
158-1691
エンジン
空冷4サイクルガソリンエンジン
奥行(mm)
406
高さ(mm)
760
吐出圧力(MPa)
10
吐出水量(L/min)
8.1
燃料
自動車用無鉛ガソリン
幅(mm)
502
給水方式
自吸式
満タン時の最大使用時間
3時間
燃料タンク容量(L)
2.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPJ-3100E-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,419
( 183,061 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。
・電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。
・直結タイプは機能性、簡便性、操作性を追求したコンパクトな小形高圧洗浄タイプ。
【用途】
・土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用。
・農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用。
・その他、さまざまな洗浄用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 エンジンシリーズ(直結タイプ)の型番HPJ-3100E-1のページです。 型番HPJ-3100E-1に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機 エンジンシリーズ(直結タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 エンジンシリーズ(直結タイプ)
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
高圧洗浄機(冷水タイプ) HD14170シリーズ
エンジン式高圧洗浄機
エンジン式 高圧洗浄機
高圧洗浄機 (冷水タイプ)
メーカー鶴見製作所アサダアサダ工進スーパー工業アリミツ
通常価格166,419145,250368,83270,7621,465,714328,393 -
通常出荷日4日目2日目4日目1日目22日目4日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機-高圧洗浄機-高圧洗浄機
仕様エンジンタイプエンジンタイプ-エンジンタイプ-電動タイプ
質量(g)24500-----
トラスココード158-1691-----
エンジン空冷4サイクルガソリンエンジン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト