ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーコーン用 車庫前につき駐車禁止  834-43A

カラーコーン用 車庫前につき駐車禁止

通常単価(税別)
243
税込単価
267
通常出荷日:4日目

【特長】・工場・事務所・物流倉庫に適しています。・コーンに貼って手軽に表示が出来ます。【用途】・工場・...

詳細を確認

ご注意

  • コーンは別売です。

型番:

834-43A
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

834-43Aの仕様・寸法情報

表示内容
車庫前につき駐車禁止
取付仕様
粘着シール
JANコード
4571181527298
トラスココード
124-0642
横(mm)
100
縦(mm)
350
摘要
粘着シール
質量(g)
15.000
材質1
PVCステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
834-43A
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243
( 267 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・事務所・物流倉庫に適しています。
・コーンに貼って手軽に表示が出来ます。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
【材質】
・PVCステッカー

ご注意

  • コーンは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーコーン用 車庫前につき駐車禁止 の型番834-43Aのページです。 型番834-43Aに関する仕様情報を記載しております。
カラーコーン用 車庫前につき駐車禁止 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーコーン用 車庫前につき駐車禁止
カラーコーン用 関係者以外駐車禁止
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
パレット用高さ制限標識
デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2432431,2002,00626,24061,714
通常出荷日4日目2日目1日目2日目6日目4日目
表示内容車庫前につき駐車禁止関係者以外駐車禁止無地この線より上に積まないこと 高さ制限ライン無災害+記録表 目標無災害時間 連続無災害時間無災害+記録表 目標日数 連続無災害日数
取付仕様粘着シール粘着シールマジックテープ穴4ヵ所吊下げ吊下げ
JANコード457118152729845711815273044571181526277457118152667345711815288374571181528844
トラスココード124-0642124-0566106-3234105-8490114-8186114-8187
横(mm)100100225600505900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト