ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーコーン用 関係者以外駐車禁止  834-44A

カラーコーン用 関係者以外駐車禁止

通常単価(税別)
243
税込単価
267
通常出荷日:2日目

【特長】・工場・事務所・物流倉庫に適しています。・コーンに貼って手軽に表示が出来ます。【用途】・工場・...

詳細を確認

ご注意

  • コーンは別売です。

型番:

834-44A
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

834-44Aの仕様・寸法情報

表示内容
関係者以外駐車禁止
取付仕様
粘着シール
JANコード
4571181527304
トラスココード
124-0566
横(mm)
100
縦(mm)
350
摘要
粘着シール
質量(g)
14.000
材質1
PVCステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
834-44A
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243
( 267 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・事務所・物流倉庫に適しています。
・コーンに貼って手軽に表示が出来ます。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
【材質】
・PVCステッカー

ご注意

  • コーンは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーコーン用 関係者以外駐車禁止 の型番834-44Aのページです。 型番834-44Aに関する仕様情報を記載しております。
カラーコーン用 関係者以外駐車禁止 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーコーン用 関係者以外駐車禁止
カラーコーン用 車庫前につき駐車禁止
ユニット 作業主任者職務板
電気関係標識 点検中 スイッチを入れるな
電気関係標識 修理中 スイッチを入れるな
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2432432,3771,0631,1811,200
通常出荷日2日目4日目1日目4日目1日目1日目
表示内容関係者以外駐車禁止車庫前につき駐車禁止フォークリフト作業指揮者の職務点検中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)修理中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)無地
取付仕様粘着シール粘着シール穴4ヵ所マグネット式マグネット式マジックテープ
JANコード457118152730445711815272984571181526253457118153700645711815369934571181526277
トラスココード124-0566124-0642124-0559183-8639183-8725106-3234
横(mm)100100450150150225

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト