ファクトリーサプライ用品技術窓口

法令許可票 建設業の許可票 302-04B

法令許可票 建設業の許可票

通常単価(税別)
2,339
税込単価
2,573
通常出荷日:6日目

【特長】・建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。・一般的なスチール製です。【用途】・工事現場...

詳細を確認
  • 表示内容
    建設業の許可票
  • 取付仕様
    ビス止め
  • JANコード
    4571181551927
  • トラスココード
    167-7696
  • 横(mm)
    500
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 縦(mm)
    400
  • 質量(g)
    950.000
  • 材質1
    鉄板(普通山)

ご注意

  • 取付用ビスはお客様にてご用意ください。

型番:

302-04B
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

302-04Bの仕様・寸法情報

表示内容
建設業の許可票
取付仕様
ビス止め
JANコード
4571181551927
トラスココード
167-7696
横(mm)
500
厚さ(mm)
0.6
縦(mm)
400
質量(g)
950.000
材質1
鉄板(普通山)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
302-04B
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,339
( 2,573 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
・一般的なスチール製です。
【用途】
・工事現場での掲示に最適です。
・法的必需品です。
【材質】
・鉄板(普通山)

ご注意

  • 取付用ビスはお客様にてご用意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

法令許可票 建設業の許可票の型番302-04Bのページです。 型番302-04Bに関する仕様情報を記載しております。
法令許可票 建設業の許可票のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
法令許可票 建設業の許可票
法令許可票 「解体工事業者登録票」
かご車最大積載荷重500kgステッカー
カラーコーン用 車庫前につき駐車禁止
ユニット構内標識 833-08C
設備標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,3399701,2832438,475593
通常出荷日6日目4日目1日目4日目1日目1日目
表示内容建設業の許可票解体工事業者登録票最大積載荷重500kg車庫前につき駐車禁止止まれ STOP 一時停止厳守変電設備
取付仕様ビス止めビス止め粘着シール粘着シール平リブタイプ穴4ヵ所
JANコード457118155192745711815519894571181526666457118152729845711815415464571181538515
トラスココード167-7696167-6116106-4876124-0642125-6622125-8406
横(mm)500500450100400300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト