ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

通常単価(税別)
38,419
税込単価
42,261
通常出荷日:1日目

【特長】・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。・...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 種類
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4956133067259
  • トラスココード
    163-3514
  • 質量(g)
    2405
  • 材質1
    ベルト部:ポリエステル&ナイロン
  • 材質2
    胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
  • 材質3
    ベルト通し・D環止め・フックハンガー:プラスチック、背当てパッド:ポリエステル
  • 材質4
    ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、フック:スチール&アルミ
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1100・1200~1550
  • ランヤード寸法幅(mm)
    32
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 仕様詳細
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。

型番:

THSM510-2NV93SV-OT-BLKL-2R23BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THSM510-2NV93SV-OT-BLKL-2R23BXの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
種類
ロープタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
腿バックル
ワンタッチ
サイズ
L
JANコード
4956133067259
トラスココード
163-3514
質量(g)
2405
材質1
ベルト部:ポリエステル&ナイロン
材質2
胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
材質3
ベルト通し・D環止め・フックハンガー:プラスチック、背当てパッド:ポリエステル
材質4
ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、フック:スチール&アルミ
フック口開き(mm)
50
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法長さ(mm)
1100・1200~1550
ランヤード寸法幅(mm)
32
最大使用可能質量(kg)
100
仕様詳細
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THSM510-2NV93SV-OT-BLKL-2R23BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,419
( 42,261 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
・クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
・ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。
・ノビロンランヤード2本付です。
・ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ベルト部:ポリエステル&ナイロン
・胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
・ベルト通し・D環止め・フックハンガー:プラスチック、背当てパッド:ポリエステル
・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、フック:スチール&アルミ

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)の型番THSM510-2NV93SV-OT-BLKL-2R23BXのページです。 型番THSM510-2NV93SV-OT-BLKL-2R23BXに関する仕様情報を記載しております。
スマートハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
ライトハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)
飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)
スマートハーネス ノビロン(伸縮式ランヤード1本タイプ)
スマートハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工トラスコ中山藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格38,41932,01732,948 -38,313 -30,740 -44,277
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類ロープタイプロープタイプロープタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
その他グレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト