17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA ハンズフリー拡声器

通常単価(税別)
29,961特別価格
税込単価
32,957特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・両手が自由に使えるスピーカーです。・軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 電源
    単3×6本
  • 質量(g)
    480
  • 音声通達距離(m)
    80
  • 全長(mm)
    222
  • 定格出力(W)
    6
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

本体色

最小発注数量
208-2981
4538095002044
ブラック
1個
208-2982
4538095002051
ホワイト
1個
208-2980
4538095002068
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,96127,447
( 30,192 )
1日目
29,96127,785
( 30,564 )
1日目
29,96128,223
( 31,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両手が自由に使えるスピーカーです。
・軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します。
【用途】
・商品展示、工場案内に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOA ハンズフリー拡声器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA ハンズフリー拡声器
TOA ハンズフリー拡声器 ER-1000A-BT
ショルダーメガホン
メガホン(防滴タイプ)
木製壁掛型スピーカー 3W
TOA 延長ベルト
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格29,96139,70037,57819,889 -11,3692,378
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜7日目7日目
商品タイプ標準タイプ-ハンズフリータイプハンズフリータイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音なし-ホイッスル---
電源単3×6本単3×6本単1乾電池×10本(別売)またはDC12V単3乾電池×6本または単2乾電池×6本(別売)--
質量(g)4804803600.0-170040
音声通達距離(m)8080約800315--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト