17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルデップスゲージ ミニ25mm 金属測定子 測定ガイドセット

通常単価(税別)
4,428
税込単価
4,871
通常出荷日:1日目

【特長】・使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます・針状:ウレタン系防水材などの膜厚...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    デジタル
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示 (mm)
    0.1
  • 器差 (mm)
    ±0.2
  • 測定データ出力端子 有無
  • 付属品
    金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
  • 使用温度 (℃)
    0~40
  • 保存温度 (℃)
    -10~60
  • 保存湿度
    80%以下
  • 本体サイズ (mm)
    113×60×18

型番:

19310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19310の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
デジタル
測定範囲(mm)
0~25
最小表示(mm)
0.1
器差(mm)
±0.2
測定データ出力端子 有無
付属品
金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~60
保存湿度
80%以下
本体サイズ(mm)
113×60×18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
19310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,428
( 4,871 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます
・針状:ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます
・円柱状(Φ1mm):狭い場所の深さ測定ができます
・付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます
・文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました
・デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルデップスゲージ ミニ25mm 金属測定子 測定ガイドセットの型番19310のページです。 型番19310に関する仕様情報を記載しております。
デジタルデップスゲージ ミニ25mm 金属測定子 測定ガイドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルデップスゲージ ミニ25mm 金属測定子 測定ガイドセット
デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)
ギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)
デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子) 本体+校正文書
デジタルデプスゲージ(細穴測定タイプ)
0~25mmデプスゲージ(デジタル)EA725F-22
メーカーシンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ
通常価格4,42831,86221,00930,94620,6245,523
通常出荷日1日目5日目2日目11日目2日目1日目
校正証明書
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式デジタルデジタルアナログデジタルデジタルデジタル
測定範囲(mm)0~25-13-+16±10-13-+160~1500~25
最小表示(mm)0.10.010.050.010.010.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト