17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

精密卓上旋盤Compact9スターターセット

通常単価(税別)
262,400
税込単価
288,640

【特長】・精密卓上旋盤Compact9スターターセットに付属している汎用スロア...

詳細情報を確認する
  • 種類
    旋盤機能のみ
  • 電源(V)
    単相100
  • センター間距離(mm)
    350
  • ベッド上振り(mm)
    180
  • 心高 (mm)
    90
  • クロススライド上振り (mm)
    114(外径加工は80まで)
  • スピンドル
    MT-3
  • 回転速度 ([回転/分])
    100~2500min-1(高速)/100~1100min-1(低速)
  • 親ネジ
    M16×1.5mm
  • 電源
    100V 50/60Hz 250W
  • 本体寸法 (mm)
    W700×D295×H290
  • 三爪スクロールチャック直径 (mm)
    80
  • セット内容
    Compact9本体、三つ爪スクロールチャック(本体装着済み)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、スプラッシュガード(本体装着済み)、チップトレイ(本体装着済み)、レースセンター、チェンジギアセット、超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品、四面刃物台(本体装着済み)、油差し、敷板、標準工具(レンチ&スパナ)、ドリルチャック、回転センター、センタードリル、汎用スロアウェイバイト4本セット

型番:

60575
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    60575の仕様・寸法情報

    種類
    旋盤機能のみ
    電源(V)
    単相100
    センター間距離(mm)
    350
    ベッド上振り(mm)
    180
    心高(mm)
    90
    クロススライド上振り(mm)
    114(外径加工は80まで)
    スピンドル
    MT-3
    回転速度([回転/分])
    100~2500min-1(高速)/100~1100min-1(低速)
    親ネジ
    M16×1.5mm
    電源
    100V 50/60Hz 250W
    本体寸法(mm)
    W700×D295×H290
    三爪スクロールチャック直径(mm)
    80
    セット内容
    Compact9本体、三つ爪スクロールチャック(本体装着済み)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、スプラッシュガード(本体装着済み)、チップトレイ(本体装着済み)、レースセンター、チェンジギアセット、超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品、四面刃物台(本体装着済み)、油差し、敷板、標準工具(レンチ&スパナ)、ドリルチャック、回転センター、センタードリル、汎用スロアウェイバイト4本セット
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    60575
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    262,400
    ( 288,640 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・精密卓上旋盤Compact9スターターセットに付属している汎用スロアウェイバイト4本セットはチップ交換タイプのバイトセットです
    ・用途に応じてバイトを選定し刃先が摩耗したら交換するタイプです
    ・初めての方から熟練工の方まで幅広い方々に受け入れられているバイトセットです
    ・付属のドリルチャックにセンタードリルを把握しワークへのセンター穴加工も行うこともできます
    ・センター穴加工を施したワークは回転センターを利用し、振れを抑えることができるので長いワークの加工に適しています

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    精密卓上旋盤Compact9スターターセットの型番60575のページです。 型番60575に関する仕様情報を記載しております。
    精密卓上旋盤Compact9スターターセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密卓上旋盤Compact9スターターセット
    万能精密旋盤Compact7
    精密卓上旋盤Compact9
    精密ミニ旋盤Compact3
    三爪スクロールチャック Φ50mm
    ハイスソリッド8本バイトセット
    メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
    通常価格262,400156,990225,672117,74226,79123,858
    通常出荷日7日目5日目8日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ旋盤機能のみ-
    電源(V)単相100単相100単相100単相100--
    センター間距離(mm)350-----
    ベッド上振り(mm)180150180110--
    心高(mm)9075----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト