ツール用品技術窓口
SUS向き汎用チップを組み合わせた右片刃のバイトホルダーセットです。

ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
3通常価格(税別):39,209円

ミスターマイスター
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
0通常価格(税別):37,174円

ミスターマイスター
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
0通常価格(税別):3,366円

ミスターマイスター
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
0通常価格(税別):11,770円

ミスターマイスター
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
0通常価格(税別):21,038円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円