ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

(SUS汎用)超硬菱形チップ(1個)

通常単価(税別)
2,646
税込単価
2,911
通常出荷日:8日目

スロアウェイバイト右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS汎用向きチップです。

型番:

66762
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66762の仕様・寸法情報

チップ材質
超硬
チップ形状
菱形
内容数
1
適応機種
Compact7/Compact9

型番リスト

表示件数
型番
66762
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,646
( 2,911 )
8日目

詳細情報

基本情報

スロアウェイバイト右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS汎用向きチップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(SUS汎用)超硬菱形チップ(1個)の型番66762のページです。 型番66762に関する仕様情報を記載しております。
(SUS汎用)超硬菱形チップ(1個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(SUS汎用)超硬菱形チップ(1個)
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
〔汎用〕超硬箱型チップ(10ヶ)
〔SUS〕超硬菱形チップ(5ヶ)
〔汎用〕超硬菱形チップ(1ヶ)
超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格2,64621,03850,88020,7142,23911,499
通常出荷日8日目在庫品1日目5日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
チップ材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
チップ形状菱形菱形突切り菱形菱形
内容数11010---
適応機種Compact7/Compact9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト