ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

精密卓上フライス盤リトルミーリング9スターターセット

通常単価(税別)
287,912
税込単価
316,703
通常出荷日:5日目

【特長】・フライス盤を始めてみたい人から、ベテランまで・緊急停止機能を備えた安全設計・卓上型の精密フラ...

詳細を確認

型番:

60775
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60775の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
電源(V)
単相100
消費電力(W)
350
定格電圧(V)
100
スピンドル
MT-3
スピンドル間(mm)
285
回転速度
高100~2500min-1[回転/分]、低100~1100min-1[回転/分]
電源
100V 50/60Hz 350W/550W(定格消費電力)
ドリルチャック仕様
アーバー:MT-3、把握径:Φ1~13mm
セット内容
LittleMilling9本体/ドリルチャック(本体装着済み)/チャックキー/エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)/クイックバイス(大)/引き型コレットチャックセット/Tスロットナット/プロテクター・標準工具一式・油さし/標準工具(レンチ&スパナ)/コレットホルダーセット/エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm/エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm/エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm

型番リスト

表示件数
型番
60775
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
287,912
( 316,703 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フライス盤を始めてみたい人から、ベテランまで
・緊急停止機能を備えた安全設計
・卓上型の精密フライス盤です
・基本的なオプション4点が付いたお買い得セット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密卓上フライス盤リトルミーリング9スターターセットの型番60775のページです。 型番60775に関する仕様情報を記載しております。
精密卓上フライス盤リトルミーリング9スターターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密卓上フライス盤リトルミーリング9スターターセット
小型フライス盤 M-20A
卓上フライス盤(ボール盤機能)
ミニフライス盤LittleMilling1
LM-9部品 No.138 ブレーカーギア
LM-1部品 No.041 チェンジギア
メーカーミスターマイスターメカニクス光畑製作所ミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格287,912768,483984,616156,990798736
通常出荷日5日目29日目18日目5日目5日目5日目
商品タイプ本体本体--部品部品
電源(V)単相100単相100単相100---
消費電力(W)350-----
定格電圧(V)100-----
スピンドルMT-3--MT-2--
よく一緒に購入される商品

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト