ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ドリルチャック(ミーリング用)標準品

通常単価(税別)
9,060
税込単価
9,966
通常出荷日:8日目

【特長】・リトルミーリング1に取り付けて、ドリルを把握するのに用います・ドリル穴加工が行えます

詳細を確認

型番:

66215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66215の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
適応機種
LittleMilling1/Compact7
把握径(mm)
1~10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,060
( 9,966 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リトルミーリング1に取り付けて、ドリルを把握するのに用います
・ドリル穴加工が行えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャック(ミーリング用)標準品の型番66215のページです。 型番66215に関する仕様情報を記載しております。
ドリルチャック(ミーリング用)標準品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルチャック(ミーリング用)標準品
ドリルチャックMT-3(本体標準付属同等品)
LM-1部品 No.035 ギア
LM-1部品 No.032 スピンドルギア
LM-1部品 No.042 ダイヤルフォーク
LM-1部品 No.010 モーターギア
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格9,06014,6937367361,121848
通常出荷日8日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ部品部品部品部品部品部品
適応機種LittleMilling1/Compact7LittleMilling9/LittleMilling11LittleMilling1LittleMilling1LittleMilling1LittleMilling1
把握径(mm)1~101~13----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト