ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

LM-1部品 No.037 チェンジギア

LM-1部品 No.037 チェンジギア 60066400037
通常単価(税別)
736
税込単価
810
通常出荷日:5日目

【仕様】・ミニフライス盤LittleMilling1用の部品です。

型番:

60066400037
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60066400037の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
適応機種
LittleMilling1
パッケージ内容
チェンジギア
内容数
1

型番リスト

表示件数
型番
60066400037
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736
( 810 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ミニフライス盤LittleMilling1用の部品です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ適応機種
60066400037部品LittleMilling1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LM-1部品 No.037 チェンジギアの型番60066400037のページです。 型番60066400037に関する仕様情報を記載しております。
LM-1部品 No.037 チェンジギアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LM-1部品 No.037 チェンジギア
LM-1部品 No.041 チェンジギア
LM-1部品 No.035 ギア
LM-1部品 No.043 フランジ
LM-1部品 No.030 スピンドルギア
LM-1部品 No.032 スピンドルギア
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格736736736608736736
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ部品部品部品部品部品部品
適応機種LittleMilling1LittleMilling1LittleMilling1LittleMilling1LittleMilling1LittleMilling1
パッケージ内容チェンジギアチェンジギアギアフランジスピンドルギアスピンドルギア
内容数111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト