ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

LM-1部品 No.035 ギア

LM-1部品 No.035 ギア 60066400035
通常単価(税別)
736
税込単価
810
通常出荷日:5日目

【仕様】・ミニフライス盤LittleMilling1用の部品です。

型番:

60066400035
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60066400035の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
適応機種
LittleMilling1
パッケージ内容
ギア
内容数
1

型番リスト

表示件数
型番
60066400035
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736
( 810 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ミニフライス盤LittleMilling1用の部品です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ適応機種
60066400035部品LittleMilling1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LM-1部品 No.035 ギアの型番60066400035のページです。 型番60066400035に関する仕様情報を記載しております。
LM-1部品 No.035 ギアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LM-1部品 No.035 ギア
LM-1部品 No.030 スピンドルギア
LM-1部品 No.032 スピンドルギア
LM-1部品 No.010 モーターギア
LM-1部品 No.037 チェンジギア
LM-1部品 No.041 チェンジギア
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格736736736848736736
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ部品部品部品部品部品部品
適応機種LittleMilling1LittleMilling1LittleMilling1LittleMilling1LittleMilling1LittleMilling1
パッケージ内容ギアスピンドルギアスピンドルギアモーターギアチェンジギアチェンジギア
内容数111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト