ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

アルミ生爪3個セット

通常単価(税別)
12,100
税込単価
13,310
通常出荷日:19日目

【特長】・万能精密旋盤コンパクト7/精密卓上旋盤コンパクト9に標準装備しているΦ80mmの三爪スクロー...

詳細を確認

型番:

60513
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60513の仕様・寸法情報

種類
生爪
適用メーカ
適合チャック
三爪スクロールチャックNO.66009 Φ80専用
適応機種
Compact7、Compact9
材質
アルミ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60513
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,100
( 13,310 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能精密旋盤コンパクト7/精密卓上旋盤コンパクト9に標準装備しているΦ80mmの三爪スクロールチャック用生爪3個セットです
・標準の爪と差し替えて加工して使います
・繰り返して同じ材料を把握する場合などに便利です
・ドリルや中ぐりバイトなどを使って任意の穴径になるように加工して使います

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ生爪3個セットの型番60513のページです。 型番60513に関する仕様情報を記載しております。
アルミ生爪3個セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ生爪3個セット
ARM 北川用アルミ生爪
ARM 松本用アルミ生爪
ARM 日立用アルミ生爪
ARM 日鋼用アルミ生爪
ARM ソール用アルミ生爪
メーカーミスターマイスターアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業
通常価格12,1009,358 -9,358 -9,358 -9,358 -12,724 -
通常出荷日19日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
適用メーカ北川松本日立日鋼
適合チャック三爪スクロールチャックNO.66009 Φ80専用-----
適応機種Compact7、Compact9-----
材質アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト