ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

C-3用 アルミ生爪3個セット

通常単価(税別)
7,676
税込単価
8,444
通常出荷日:8日目

【特長】・精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャック用の生爪セットです・標準の爪...

詳細を確認

型番:

66511
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66511の仕様・寸法情報

種類
生爪
適用メーカ
適合チャック
三爪スクロールチャックNO.66505専用
適応機種
Compact3
材質
アルミ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,676
( 8,444 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャック用の生爪セットです
・標準の爪と入れ替えて使用します
・任意の形状に加工してメダルや指輪等、異形のものを把握して加工するのに適しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C-3用 アルミ生爪3個セットの型番66511のページです。 型番66511に関する仕様情報を記載しております。
C-3用 アルミ生爪3個セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C-3用 アルミ生爪3個セット
ARM 北川用鉄生爪 質量:13.3kg
ARM 豊和用鉄生爪P3.0
ARM 北川用アルミ生爪
北川用鉄生爪 S-50C製
生爪(SSJ) 一体生爪(SC・MC 3爪用)
メーカーミスターマイスターアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業小林鉄工
通常価格7,67621,6295,195 -9,358 -9,358 -16,100
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目3日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
適用メーカ北川豊和北川北川ビクター
適合チャック三爪スクロールチャックNO.66505専用-----
適応機種Compact3-----
材質アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト