17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

保護抵抗 F-127-4 F-127-4

保護抵抗 F-127-4【3個入り】

通常単価(税別)
1,981
税込単価
2,179
通常出荷日:3日目

【特長】アース線に挿入する、人体保護抵抗です。任意の位置でアース線を切断して取り付けることができます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 外形寸法 (mm)
    Φ6.5×53
  • 詳細タイプ
    保護抵抗
  • 適合電線 (mm2)
    VSF1.25/ KIV1.25
  • 抵抗 (Ω)
    1M
  • JANコード
    4962772490464

型番:

F-127-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

製品仕様

型番商品タイプ外形寸法詳細タイプ適合電線抵抗JANコード
F-127-4その他Φ6.5×53mm保護抵抗VSF1.25/ KIV1.25mm21MΩ4962772490464

F-127-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
外形寸法(mm)
Φ6.5×53
詳細タイプ
保護抵抗
適合電線(mm2)
VSF1.25/ KIV1.25
抵抗(Ω)
1M
JANコード
4962772490464

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-127-4
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,981
( 2,179 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
アース線に挿入する、人体保護抵抗です。
任意の位置でアース線を切断して取り付けることができます。
VSF1.25mm2/KIV1.25mm2の電線に適合しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護抵抗 F-127-4の型番F-127-4のページです。 型番F-127-4に関する仕様情報を記載しております。
保護抵抗 F-127-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護抵抗 F-127-4
アース端子 F-733-1
接地コンセント用アースプラグ F-127-5
アースターミナル F-161・F-162
アースラインマーカー F-240/F-241
アースターミナル F-167
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,9819698805,844 -5,040 -2,177
通常出荷日3日目3日目3日目2日目2日目2日目
商品タイプその他その他静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品
外形寸法(mm)Φ6.5×53--42(W)×26(H)×88(D)mm53(W)×105(H)×9(D)42(W)×20(H)×88(D)
詳細タイプ保護抵抗アース端子接地コンセント用アースプラグ---
適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25VSF1.25/KIV1.25----
抵抗(Ω)1M-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト