17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アース端子 F-733-1 F-733-1

アース端子 F-733-1

通常単価(税別)
969
税込単価
1,066
通常出荷日:3日目

【特長】専用器具を使わずに、導電性シートに穴を開けるだけで取り付けることができます。アースシールが付い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    アース端子
  • 適合電線 (mm2)
    VSF1.25/KIV1.25
  • JANコード
    4962772490457
  • 適応機種
    F-731/F-733

型番:

F-733-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-733-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
アース端子
適合電線(mm2)
VSF1.25/KIV1.25
JANコード
4962772490457
適応機種
F-731/F-733
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-733-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
969
( 1,066 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
専用器具を使わずに、導電性シートに穴を開けるだけで取り付けることができます。
アースシールが付いているためアースの接続箇所が分かり易いです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アース端子 F-733-1の型番F-733-1のページです。 型番F-733-1に関する仕様情報を記載しております。
アース端子 F-733-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アース端子 F-733-1
保護抵抗 F-127-4
アース線キット
アースシール・キャップセット F-127-2
アースターミナル F-167
接地コンセント用アースプラグ F-127-5
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格9691,9811,8001,6302,177880
通常出荷日3日目3日目5日目2日目2日目3日目
商品タイプその他その他静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品
詳細タイプアース端子保護抵抗アース線キット--接地コンセント用アースプラグ
適合電線(mm2)VSF1.25/KIV1.25VSF1.25/ KIV1.25----
JANコード4962772490457496277249046449627720918074962772490310 4962772091678-
適応機種F-731/F-733--F-127/ F-127-1--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト