ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

導電性シート F-733【2個入り】

通常単価(税別)
6,050
税込単価
6,655
通常出荷日:2日目

【特長】・導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です・導電性カラー...

詳細を確認

型番:

F-733
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

F-733の仕様・寸法情報

厚み(mm)
0.5
幅(mm)
600
商品タイプ
静電気対策シート
長さ(m)
1.8
ブラック
JANコード
4962772097335
材質
PP
ESD管理値(Ω)
Rp≦1×10の8乗

型番リスト

表示件数
型番
F-733
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,050
( 6,655 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です
・導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます
・はさみやカッターで簡単に加工できます

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性シート F-733の型番F-733のページです。 型番F-733に関する仕様情報を記載しております。
導電性シート F-733のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性シート F-733
導電性カラーマット F-690・F-695
導電性カラーマット F-763
導電性クッションマット F-735
導電性クッションマット F-736
導電マット
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンケニス
通常価格6,05046,75543,736103,09130,40421,500
通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目9日目
厚み(mm)0.52212.712.72
幅(mm)60010009106006001000
商品タイプ静電気対策シート静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
長さ(m)1.810100.90.91.8
ブラックグリーングリーンブラックブラックグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト