17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 リング 本体+校正文書

ご注意

  • こちらの商品はリングのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 92 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

最小発注数量
1.4
0.3
37012 KOUSEI
1個
1.7
0.35
37042 KOUSEI
1個
2
0.4
37072 KOUSEI
1個
2.3
0.4
37102 KOUSEI
1個
2.6
0.45
37132 KOUSEI
1個
3
0.5
37162 KOUSEI
1個
3
0.6
37152 KOUSEI
1個
3.5
0.6
37182 KOUSEI
1個
4
0.7
37212 KOUSEI
1個
4
0.75
37202 KOUSEI
1個
5
0.8
37242 KOUSEI
1個
5
0.9
37232 KOUSEI
1個
6
1
37262 KOUSEI
1個
7
1
37272 KOUSEI
1個
8
1
37292 KOUSEI
1個
8
1.25
37282 KOUSEI
1個
9
1.25
37312 KOUSEI
1個
10
1
37352 KOUSEI
1個
10
1.5
37332 KOUSEI
1個
10
1.25
37342 KOUSEI
1個
12
1
37402 KOUSEI
1個
12
1.5
37382 KOUSEI
1個
12
1.25
37392 KOUSEI
1個
12
1.75
37372 KOUSEI
1個
14
1
37472 KOUSEI
1個
14
1.5
37452 KOUSEI
1個
14
1.25
37462 KOUSEI
1個
14
2
37442 KOUSEI
1個
16
1
37532 KOUSEI
1個
16
1.5
37522 KOUSEI
1個
16
2
37512 KOUSEI
1個
18
1
37582 KOUSEI
1個
18
1.5
37572 KOUSEI
1個
18
2
37562 KOUSEI
1個
18
2.5
37552 KOUSEI
1個
20
1
37642 KOUSEI
1個
20
1.5
37632 KOUSEI
1個
20
2
37622 KOUSEI
1個
20
2.5
37612 KOUSEI
1個
22
1
37702 KOUSEI
1個
22
1.5
37692 KOUSEI
1個
22
2
37682 KOUSEI
1個
22
2.5
37672 KOUSEI
1個
24
1
37762 KOUSEI
1個
24
1.5
37752 KOUSEI
1個
24
2
37742 KOUSEI
1個
24
3
37732 KOUSEI
1個
25
1.5
9337002 KOUSEI
1個
26
1.5
9337032 KOUSEI
1個
27
1.5
9337082 KOUSEI
1個
27
2
9337072 KOUSEI
1個
27
3
9337062 KOUSEI
1個
28
1.5
9337122 KOUSEI
1個
28
2
9337112 KOUSEI
1個
30
1.5
9337172 KOUSEI
1個
30
2
9337162 KOUSEI
1個
30
3.5
9337152 KOUSEI
1個
33
1.5
9337242 KOUSEI
1個
33
2
9337232 KOUSEI
1個
33
3.5
9337222 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,969
( 35,166 )
19日目
29,303
( 32,233 )
19日目
25,540
( 28,094 )
19日目
25,297
( 27,827 )
19日目
24,328
( 26,761 )
19日目
23,237
( 25,561 )
16日目
23,722
( 26,094 )
19日目
22,995
( 25,295 )
19日目
22,147
( 24,362 )
16日目
22,995
( 25,295 )
16日目
22,025
( 24,228 )
16日目
22,995
( 25,295 )
16日目
21,904
( 24,094 )
15日目
21,904
( 24,094 )
19日目
21,783
( 23,961 )
16日目
22,025
( 24,228 )
16日目
22,025
( 24,228 )
16日目
22,147
( 24,362 )
16日目
22,147
( 24,362 )
16日目
21,783
( 23,961 )
16日目
23,601
( 25,961 )
16日目
22,268
( 24,495 )
16日目
22,874
( 25,161 )
16日目
22,874
( 25,161 )
16日目
24,691
( 27,160 )
16日目
23,358
( 25,694 )
16日目
24,328
( 26,761 )
16日目
23,601
( 25,961 )
16日目
26,024
( 28,626 )
16日目
24,086
( 26,495 )
16日目
24,570
( 27,027 )
16日目
27,236
( 29,960 )
16日目
24,691
( 27,160 )
16日目
25,782
( 28,360 )
16日目
26,024
( 28,626 )
16日目
28,819
( 31,701 )
16日目
26,024
( 28,626 )
19日目
26,388
( 29,027 )
16日目
27,600
( 30,360 )
19日目
29,788
( 32,767 )
16日目
26,751
( 29,426 )
16日目
27,600
( 30,360 )
16日目
28,940
( 31,834 )
16日目
31,485
( 34,634 )
16日目
27,721
( 30,493 )
16日目
28,327
( 31,160 )
16日目
31,363
( 34,499 )
16日目
28,327
( 31,160 )
16日目
29,061
( 31,967 )
19日目
29,667
( 32,634 )
19日目
29,788
( 32,767 )
16日目
33,060
( 36,366 )
16日目
30,273
( 33,300 )
16日目
30,636
( 33,700 )
19日目
31,363
( 34,499 )
16日目
31,606
( 34,767 )
16日目
35,362
( 38,898 )
16日目
34,029
( 37,432 )
16日目
34,029
( 37,432 )
19日目
38,755
( 42,631 )
16日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。ねじの基本山形および基本寸法に正しく作られたゲージです。

ご注意

  • こちらの商品はリングのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 リング 本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト