17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級)本体+校正文書

通常単価(税別)
13,53025,645
税込単価
14,88328,210
通常出荷日:16日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。内径用のプレーンプラグゲージです...

詳細を確認

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ツール№

  • 適用ねじピッチ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ツール№

適用ねじピッチ

最小発注数量
1.4
9345304 KOUSEI
0.3
1個
1.6
9345314 KOUSEI
0.35
1個
1.7
9345324 KOUSEI
0.35
1個
2
9345334 KOUSEI
0.4
1個
2.3
9345344 KOUSEI
0.4
1個
2.5
9345354 KOUSEI
0.45
1個
2.6
9345364 KOUSEI
0.45
1個
3
9345374 KOUSEI
0.5
1個
4
9345384 KOUSEI
0.7
1個
5
9345394 KOUSEI
0.8
1個
6
9345404 KOUSEI
1
1個
8
9345424 KOUSEI
1
1個
8
9345414 KOUSEI
1.25
1個
10
9345454 KOUSEI
1
1個
10
9345434 KOUSEI
1.5
1個
10
9345444 KOUSEI
1.25
1個
12
9345494 KOUSEI
1
1個
12
9345474 KOUSEI
1.5
1個
12
9345484 KOUSEI
1.25
1個
12
9345464 KOUSEI
1.75
1個
14
9345514 KOUSEI
1.5
1個
14
9345504 KOUSEI
2
1個
16
9345534 KOUSEI
1.5
1個
16
9345524 KOUSEI
2
1個
18
9345554 KOUSEI
1.5
1個
18
9345544 KOUSEI
2.5
1個
20
9345574 KOUSEI
1.5
1個
20
9345564 KOUSEI
2.5
1個
22
9345594 KOUSEI
1.5
1個
22
9345584 KOUSEI
2.5
1個
24
9345614 KOUSEI
1.5
1個
24
9345604 KOUSEI
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,645
( 28,210 )
16日目
21,866
( 24,053 )
16日目
25,645
( 28,210 )
16日目
24,163
( 26,579 )
16日目
20,778
( 22,856 )
16日目
19,089
( 20,998 )
16日目
19,089
( 20,998 )
16日目
19,089
( 20,998 )
16日目
14,339
( 15,773 )
16日目
13,884
( 15,272 )
16日目
13,884
( 15,272 )
16日目
13,530
( 14,883 )
16日目
13,530
( 14,883 )
16日目
13,884
( 15,272 )
16日目
13,884
( 15,272 )
16日目
13,884
( 15,272 )
16日目
14,434
( 15,877 )
19日目
14,434
( 15,877 )
16日目
14,434
( 15,877 )
16日目
14,434
( 15,877 )
16日目
14,434
( 15,877 )
16日目
14,434
( 15,877 )
16日目
15,690
( 17,259 )
16日目
14,434
( 15,877 )
16日目
18,079
( 19,887 )
16日目
15,690
( 17,259 )
16日目
15,690
( 17,259 )
16日目
15,690
( 17,259 )
16日目
16,722
( 18,394 )
16日目
16,722
( 18,394 )
16日目
16,722
( 18,394 )
16日目
16,722
( 18,394 )
19日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。内径用のプレーンプラグゲージです。

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級)本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級)本体+校正文書
内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング JIS(ISO等級)本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング JIS(ISO等級)本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング JIS(ISO等級)
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング JIS(ISO等級)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格13,530-8,751 -15,523 -15,523 -11,339 -11,381 -
通常出荷日16日目〜1日目15日目〜15日目〜1日目1日目
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
等級6H6H6H6H6H6H
校正証明書ありなしありありなしなし
規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト