17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

限界プラグゲージ TiNコーティングインサートねじ用 3B級本体+校正文書

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,34036,415
税込単価
22,37440,057

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。【特長】...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

型番

未確定 26 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 呼び

    • ピッチP

    • ツール№

    • ゲージ種類

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内
      • 16日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び

    ピッチP

    ツール№

    ゲージ種類

    最小発注数量
    32
    0.138
    9345182 KOUSEI
    GP
    1個
    32
    0.138
    9345181 KOUSEI
    GPWP
    1個
    32
    0.164
    9345192 KOUSEI
    GP
    1個
    32
    0.164
    9345191 KOUSEI
    GPWP
    1個
    32
    0.19
    9345202 KOUSEI
    GP
    1個
    32
    0.19
    9345201 KOUSEI
    GPWP
    1個
    28
    0.216
    9345212 KOUSEI
    GP
    1個
    28
    0.216
    9345211 KOUSEI
    GPWP
    1個
    28
    0.25
    9345222 KOUSEI
    GP
    1個
    28
    0.25
    9345221 KOUSEI
    GPWP
    1個
    18
    0.3125
    9345232 KOUSEI
    GP
    1個
    18
    0.3125
    9345231 KOUSEI
    GPWP
    1個
    24
    0.3125
    9345242 KOUSEI
    GP
    1個
    24
    0.3125
    9345241 KOUSEI
    GPWP
    1個
    24
    0.375
    9345252 KOUSEI
    GP
    1個
    24
    0.375
    9345251 KOUSEI
    GPWP
    1個
    20
    0.4375
    9345262 KOUSEI
    GP
    1個
    20
    0.4375
    9345261 KOUSEI
    GPWP
    1個
    20
    0.5
    9345272 KOUSEI
    GP
    1個
    20
    0.5
    9345271 KOUSEI
    GPWP
    1個
    18
    0.5625
    9345282 KOUSEI
    GP
    1個
    18
    0.5625
    9345281 KOUSEI
    GPWP
    1個
    18
    0.625
    9345292 KOUSEI
    GP
    1個
    18
    0.625
    9345291 KOUSEI
    GPWP
    1個
    16
    0.75
    9345302 KOUSEI
    GP
    1個
    16
    0.75
    9345301 KOUSEI
    GPWP
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,947
    ( 23,042 )
    15日目
    30,401
    ( 33,441 )
    15日目
    21,227
    ( 23,350 )
    15日目
    30,863
    ( 33,949 )
    15日目
    20,340
    ( 22,374 )
    15日目
    29,452
    ( 32,397 )
    15日目
    20,340
    ( 22,374 )
    16日目
    29,452
    ( 32,397 )
    16日目
    20,340
    ( 22,374 )
    15日目
    29,452
    ( 32,397 )
    16日目
    20,552
    ( 22,607 )
    16日目
    29,741
    ( 32,715 )
    16日目
    20,759
    ( 22,835 )
    16日目
    29,931
    ( 32,924 )
    16日目
    21,322
    ( 23,454 )
    15日目
    31,054
    ( 34,159 )
    15日目
    21,322
    ( 23,454 )
    16日目
    31,054
    ( 34,159 )
    16日目
    21,416
    ( 23,558 )
    16日目
    31,134
    ( 34,247 )
    16日目
    22,206
    ( 24,427 )
    16日目
    32,637
    ( 35,901 )
    16日目
    22,792
    ( 25,071 )
    16日目
    33,607
    ( 36,968 )
    16日目
    24,257
    ( 26,683 )
    16日目
    36,415
    ( 40,057 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    ・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。【特長】・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態によりゲージの摩耗状況の目安を目視判断できます・高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します

    ご注意

    • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    限界プラグゲージ TiNコーティングインサートねじ用 3B級本体+校正文書のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    限界プラグゲージ TiNコーティングインサートねじ用 3B級本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
    ねじ用限界ゲージ TiNコーティング JIS(ISO等級)本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
    ねじ用限界ゲージ リングゲージ 3A級(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
    ねじ用限界ゲージ DLCコーティング JIS(ISO等級)本体+校正文書
    メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
    通常価格20,340-16,814 -15,054 -15,054 -20,759 -15,054 -
    通常出荷日15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜16日目〜15日目〜
    商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージ
    ワークおねじおねじおねじおねじめねじおねじ
    等級3B級3B級6H2級3A級6H
    校正証明書ありありありありありあり
    セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図
    よく一緒に購入される商品

    栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト