17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用平行ねじゲージ (PF) B級(従来JIS) プラグ本体+校正文書

通常単価(税別)
16,27357,682
税込単価
17,90063,450
通常出荷日:15日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。B級(従来JIS規格対応)のねじ...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • 記号

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

記号

ツール№

最小発注数量
1-1/2
11
GPIP
9332900 KOUSEI
1個
1-1/2
11
GPWP
9332901 KOUSEI
1個
1-1/2
11
IP
9332903 KOUSEI
1個
1-1/2
11
WP
9332904 KOUSEI
1個
1-1/4
11
GPIP
9332880 KOUSEI
1個
1-1/4
11
GPWP
9332881 KOUSEI
1個
1-1/4
11
IP
9332883 KOUSEI
1個
1-1/4
11
WP
9332884 KOUSEI
1個
1/2
14
GPIP
9332760 KOUSEI
1個
1/2
14
GPWP
9332761 KOUSEI
1個
1/2
14
IP
9332763 KOUSEI
1個
1/2
14
WP
9332764 KOUSEI
1個
1/4
19
GPIP
9332720 KOUSEI
1個
1/4
19
GPWP
9332721 KOUSEI
1個
1/4
19
IP
9332723 KOUSEI
1個
1/4
19
WP
9332724 KOUSEI
1個
1/8
28
GPIP
9332700 KOUSEI
1個
1/8
28
GPWP
9332701 KOUSEI
1個
1/8
28
IP
9332703 KOUSEI
1個
1/8
28
WP
9332704 KOUSEI
1個
1
11
GPIP
9332840 KOUSEI
1個
1
11
GPWP
9332841 KOUSEI
1個
1
11
IP
9332843 KOUSEI
1個
1
11
WP
9332844 KOUSEI
1個
3/4
14
GPIP
9332800 KOUSEI
1個
3/4
14
GPWP
9332801 KOUSEI
1個
3/4
14
IP
9332803 KOUSEI
1個
3/4
14
WP
9332804 KOUSEI
1個
3/8
19
GPIP
9332740 KOUSEI
1個
3/8
19
GPWP
9332741 KOUSEI
1個
3/8
19
IP
9332743 KOUSEI
1個
3/8
19
WP
9332744 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,682
( 63,450 )
16日目
57,682
( 63,450 )
16日目
31,576
( 34,734 )
19日目
31,576
( 34,734 )
16日目
52,338
( 57,572 )
16日目
50,558
( 55,614 )
16日目
28,381
( 31,219 )
19日目
28,381
( 31,219 )
19日目
30,399
( 33,439 )
16日目
30,399
( 33,439 )
16日目
19,096
( 21,006 )
16日目
19,096
( 21,006 )
19日目
25,378
( 27,916 )
16日目
25,378
( 27,916 )
16日目
16,577
( 18,235 )
16日目
16,577
( 18,235 )
16日目
24,780
( 27,258 )
16日目
24,780
( 27,258 )
16日目
16,273
( 17,900 )
16日目
16,273
( 17,900 )
16日目
41,920
( 46,112 )
16日目
41,920
( 46,112 )
16日目
24,479
( 26,927 )
19日目
24,479
( 26,927 )
19日目
33,220
( 36,542 )
16日目
33,220
( 36,542 )
15日目
20,510
( 22,561 )
16日目
20,510
( 22,561 )
16日目
26,608
( 29,269 )
16日目
26,608
( 29,269 )
16日目
17,190
( 18,909 )
19日目
17,190
( 18,909 )
16日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。B級(従来JIS規格対応)のねじゲージです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用平行ねじゲージ (PF) B級(従来JIS) プラグ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用平行ねじゲージ (PF) B級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
管用平行ねじゲージ (PF) B級(従来JIS) リング本体+校正文書
管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) リング本体+校正文書
標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 2B級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格16,273-24,780 -16,259 -24,760 -16,259 -13,899 -
通常出荷日15日目〜16日目〜15日目〜15日目〜16日目〜15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじユニファイねじ
校正証明書ありありありありありあり
精度BBAAJ2B
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト