17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) リング本体+校正文書

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,861179,893
税込単価
26,247197,882

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。A級(従...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

型番

未確定 54 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 呼び

    • ピッチP

    • 記号

    • ツール№

    • 通り/止り

    • ゲージ種類

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内
      • 16日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び

    ピッチP

    記号

    ツール№

    通り/止り

    ゲージ種類

    最小発注数量
    1-1/2
    11
    GR
    35817 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1-1/2
    11
    IR
    35818 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1-1/2
    11
    WR
    35819 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1-1/4
    11
    GR
    35807 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1-1/4
    11
    IR
    35808 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1-1/4
    11
    WR
    35809 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1-1/8
    11
    GR
    35797 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1-1/8
    11
    IR
    35798 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1-1/8
    11
    WR
    35799 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1/2
    14
    GR
    35747 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1/2
    14
    IR
    35748 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1/2
    14
    WR
    35749 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1-3/4
    11
    GR
    35827 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1-3/4
    11
    IR
    35828 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1-3/4
    11
    WR
    35829 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1/4
    19
    GR
    35727 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1/4
    19
    IR
    35728 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1/4
    19
    WR
    35729 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1/8
    28
    GR
    35717 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1/8
    28
    IR
    35718 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1/8
    28
    WR
    35719 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1
    11
    GR
    35787 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1
    11
    IR
    35788 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1
    11
    WR
    35789 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    2-1/2
    11
    GR
    9332537 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    2-1/2
    11
    IR
    9332538 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    2-1/2
    11
    WR
    9332539 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    2-1/4
    11
    GR
    9332517 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    2-1/4
    11
    IR
    9332518 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    2-1/4
    11
    WR
    9332519 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    2
    11
    GR
    35837 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    2
    11
    IR
    35838 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    2
    11
    WR
    35839 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    3-1/2
    11
    GR
    9332597 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    3-1/2
    11
    IR
    9332598 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    3-1/2
    11
    WR
    9332599 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    3/4
    14
    GR
    35767 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    3/4
    14
    IR
    35768 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    3/4
    14
    WR
    35769 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    3/8
    19
    GR
    35737 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    3/8
    19
    IR
    35738 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    3/8
    19
    WR
    35739 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    3
    11
    GR
    9332577 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    3
    11
    IR
    9332578 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    3
    11
    WR
    9332579 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    4
    11
    GR
    9332617 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    4
    11
    IR
    9332618 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    4
    11
    WR
    9332619 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    5/8
    14
    GR
    35757 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    5/8
    14
    IR
    35758 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    5/8
    14
    WR
    35759 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    7/8
    14
    GR
    35777 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    7/8
    14
    IR
    35778 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    7/8
    14
    WR
    35779 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,199
    ( 60,719 )
    16日目
    55,199
    ( 60,719 )
    16日目
    55,199
    ( 60,719 )
    16日目
    48,398
    ( 53,238 )
    16日目
    48,398
    ( 53,238 )
    16日目
    48,398
    ( 53,238 )
    16日目
    44,836
    ( 49,320 )
    16日目
    44,836
    ( 49,320 )
    16日目
    44,836
    ( 49,320 )
    19日目
    29,198
    ( 32,118 )
    15日目
    29,198
    ( 32,118 )
    16日目
    29,198
    ( 32,118 )
    16日目
    65,132
    ( 71,645 )
    16日目
    65,132
    ( 71,645 )
    16日目
    65,132
    ( 71,645 )
    16日目
    24,349
    ( 26,784 )
    16日目
    24,349
    ( 26,784 )
    15日目
    24,349
    ( 26,784 )
    16日目
    23,861
    ( 26,247 )
    15日目
    23,861
    ( 26,247 )
    16日目
    23,861
    ( 26,247 )
    16日目
    40,085
    ( 44,094 )
    16日目
    40,085
    ( 44,094 )
    16日目
    40,085
    ( 44,094 )
    16日目
    102,162
    ( 112,378 )
    16日目
    102,162
    ( 112,378 )
    16日目
    102,162
    ( 112,378 )
    16日目
    87,587
    ( 96,346 )
    16日目
    87,587
    ( 96,346 )
    16日目
    87,587
    ( 96,346 )
    16日目
    73,985
    ( 81,384 )
    16日目
    73,985
    ( 81,384 )
    16日目
    73,985
    ( 81,384 )
    16日目
    153,983
    ( 169,381 )
    16日目
    153,983
    ( 169,381 )
    16日目
    153,983
    ( 169,381 )
    16日目
    31,923
    ( 35,115 )
    16日目
    31,923
    ( 35,115 )
    16日目
    31,923
    ( 35,115 )
    16日目
    25,607
    ( 28,168 )
    16日目
    25,607
    ( 28,168 )
    16日目
    25,607
    ( 28,168 )
    15日目
    131,311
    ( 144,442 )
    16日目
    131,311
    ( 144,442 )
    16日目
    131,311
    ( 144,442 )
    16日目
    179,893
    ( 197,882 )
    16日目
    179,893
    ( 197,882 )
    16日目
    179,893
    ( 197,882 )
    16日目
    30,470
    ( 33,517 )
    16日目
    30,470
    ( 33,517 )
    16日目
    30,470
    ( 33,517 )
    16日目
    34,147
    ( 37,562 )
    16日目
    34,147
    ( 37,562 )
    16日目
    34,147
    ( 37,562 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    ・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。A級(従来JIS規格対応)のねじゲージです。

    ご注意

    • 写真は代表画像です。
    • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
     

    >ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

    校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) リング本体+校正文書のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) リング本体+校正文書
    管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
    管用平行ねじゲージ (PF) B級(従来JIS) リング本体+校正文書
    管用平行ねじゲージ (PF) B級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
    管用平行ねじゲージ (G) A級JIS(ISO等級) リング本体+校正文書
    標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 リング本体+校正文書
    メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
    通常価格23,861-15,771 -23,880 -15,785 -25,607 -23,861 -
    通常出荷日15日目〜15日目〜16日目〜15日目〜15日目〜16日目〜
    商品タイプねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじリングゲージ
    ねじの種類管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ
    校正証明書ありありありありありあり
    精度AABBAJ
    セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト