17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) プラグ本体+校正文書

通常単価(税別)
16,25996,763
税込単価
17,885106,439
通常出荷日:15日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。A級(従来JIS規格対応)のねじ...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 78 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • 記号

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

記号

ツール№

最小発注数量
1-1/2
11
GP
35812 KOUSEI
1個
1-1/2
11
GPIP
35810 KOUSEI
1個
1-1/2
11
GPWP
35811 KOUSEI
1個
1-1/2
11
IP
35813 KOUSEI
1個
1-1/2
11
WP
35814 KOUSEI
1個
1-1/4
11
GP
35802 KOUSEI
1個
1-1/4
11
GPIP
35800 KOUSEI
1個
1-1/4
11
GPWP
35801 KOUSEI
1個
1-1/4
11
IP
35803 KOUSEI
1個
1-1/4
11
WP
35804 KOUSEI
1個
1-1/8
11
GP
35792 KOUSEI
1個
1-1/8
11
GPIP
35790 KOUSEI
1個
1-1/8
11
GPWP
35791 KOUSEI
1個
1-1/8
11
IP
35793 KOUSEI
1個
1-1/8
11
WP
35794 KOUSEI
1個
1/2
14
GP
35742 KOUSEI
1個
1/2
14
GPIP
35740 KOUSEI
1個
1/2
14
GPWP
35741 KOUSEI
1個
1/2
14
IP
35743 KOUSEI
1個
1/2
14
WP
35744 KOUSEI
1個
1-3/4
11
GP
35822 KOUSEI
1個
1-3/4
11
GPIP
35820 KOUSEI
1個
1-3/4
11
GPWP
35821 KOUSEI
1個
1-3/4
11
IP
35823 KOUSEI
1個
1-3/4
11
WP
35824 KOUSEI
1個
1/4
19
GP
35722 KOUSEI
1個
1/4
19
GPIP
35720 KOUSEI
1個
1/4
19
GPWP
35721 KOUSEI
1個
1/4
19
IP
35723 KOUSEI
1個
1/4
19
WP
35724 KOUSEI
1個
1/8
28
GP
35712 KOUSEI
1個
1/8
28
GPIP
35710 KOUSEI
1個
1/8
28
GPWP
35711 KOUSEI
1個
1/8
28
IP
35713 KOUSEI
1個
1/8
28
WP
35714 KOUSEI
1個
1
11
GP
35782 KOUSEI
1個
1
11
GPIP
35780 KOUSEI
1個
1
11
GPWP
35781 KOUSEI
1個
1
11
IP
35783 KOUSEI
1個
1
11
WP
35784 KOUSEI
1個
2-1/2
11
GP
9332532 KOUSEI
1個
2-1/2
11
IP
9332533 KOUSEI
1個
2-1/2
11
WP
9332534 KOUSEI
1個
2-1/4
11
GP
9332512 KOUSEI
1個
2-1/4
11
IP
9332513 KOUSEI
1個
2-1/4
11
WP
9332514 KOUSEI
1個
2
11
GP
35832 KOUSEI
1個
2
11
IP
35833 KOUSEI
1個
2
11
WP
35834 KOUSEI
1個
3-1/2
11
GP
9332592 KOUSEI
1個
3-1/2
11
IP
9332593 KOUSEI
1個
3-1/2
11
WP
9332594 KOUSEI
1個
3/4
14
GP
35762 KOUSEI
1個
3/4
14
GPIP
35760 KOUSEI
1個
3/4
14
GPWP
35761 KOUSEI
1個
3/4
14
IP
35763 KOUSEI
1個
3/4
14
WP
35764 KOUSEI
1個
3/8
19
GP
35732 KOUSEI
1個
3/8
19
GPIP
35730 KOUSEI
1個
3/8
19
GPWP
35731 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,576
( 34,734 )
16日目
57,682
( 63,450 )
16日目
57,682
( 63,450 )
19日目
31,576
( 34,734 )
16日目
31,576
( 34,734 )
16日目
28,364
( 31,200 )
16日目
50,557
( 55,613 )
16日目
50,557
( 55,613 )
19日目
28,364
( 31,200 )
16日目
28,364
( 31,200 )
16日目
26,656
( 29,322 )
16日目
46,779
( 51,457 )
16日目
46,779
( 51,457 )
16日目
26,656
( 29,322 )
19日目
26,656
( 29,322 )
16日目
19,096
( 21,006 )
16日目
30,399
( 33,439 )
16日目
30,399
( 33,439 )
16日目
19,096
( 21,006 )
16日目
19,096
( 21,006 )
16日目
36,576
( 40,234 )
16日目
68,155
( 74,971 )
16日目
68,155
( 74,971 )
16日目
36,576
( 40,234 )
19日目
36,576
( 40,234 )
19日目
16,564
( 18,220 )
15日目
25,357
( 27,893 )
16日目
25,357
( 27,893 )
15日目
16,564
( 18,220 )
16日目
16,564
( 18,220 )
16日目
16,259
( 17,885 )
16日目
24,760
( 27,236 )
15日目
24,760
( 27,236 )
15日目
16,259
( 17,885 )
19日目
16,259
( 17,885 )
16日目
24,470
( 26,917 )
16日目
41,920
( 46,112 )
16日目
41,920
( 46,112 )
16日目
24,470
( 26,917 )
16日目
24,470
( 26,917 )
19日目
56,008
( 61,609 )
16日目
56,008
( 61,609 )
16日目
56,008
( 61,609 )
16日目
48,398
( 53,238 )
16日目
48,398
( 53,238 )
16日目
48,398
( 53,238 )
16日目
41,219
( 45,341 )
16日目
41,219
( 45,341 )
16日目
41,219
( 45,341 )
16日目
83,270
( 91,597 )
16日目
83,270
( 91,597 )
16日目
83,270
( 91,597 )
16日目
20,510
( 22,561 )
16日目
33,220
( 36,542 )
15日目
33,220
( 36,542 )
15日目
20,510
( 22,561 )
16日目
20,510
( 22,561 )
16日目
17,190
( 18,909 )
16日目
26,608
( 29,269 )
16日目
26,608
( 29,269 )
15日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。A級(従来JIS規格対応)のねじゲージです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) プラグ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) リング本体+校正文書
管用平行ねじゲージ (PF) B級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
管用平行ねじゲージ (PF) B級(従来JIS) リング本体+校正文書
管用平行ねじゲージ (G) A級JIS(ISO等級) リング本体+校正文書
標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 プラグ本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格16,259-24,760 -16,273 -24,780 -26,608 -16,259 -
通常出荷日15日目〜15日目〜15日目〜16日目〜15日目〜16日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじリングゲージねじプラグゲージ
ねじの種類管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ
校正証明書ありありありありありあり
精度AABBAJ
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト