17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用平行ねじゲージ (G) A級JIS(ISO等級) リング本体+校正文書

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,60780,786
税込単価
28,16888,865

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。A級JI...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

型番

未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 呼び

    • ピッチP

    • 記号

    • ツール№

    • 通り/止り

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内
      • 16日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び

    ピッチP

    記号

    ツール№

    通り/止り

    最小発注数量
    1-1/2
    11
    GR
    9331817 KOUSEI
    通り
    1個
    1-1/2
    11
    NR
    9331818 KOUSEI
    止り
    1個
    1-1/4
    11
    GR
    9331807 KOUSEI
    通り
    1個
    1-1/4
    11
    NR
    9331808 KOUSEI
    止り
    1個
    1/2
    14
    GR
    36387 KOUSEI
    通り
    1個
    1/2
    14
    NR
    36388 KOUSEI
    止り
    1個
    1/4
    19
    GR
    36367 KOUSEI
    通り
    1個
    1/4
    19
    NR
    36368 KOUSEI
    止り
    1個
    1/8
    28
    GR
    36357 KOUSEI
    通り
    1個
    1/8
    28
    NR
    36358 KOUSEI
    止り
    1個
    1
    11
    GR
    36427 KOUSEI
    通り
    1個
    1
    11
    NR
    36428 KOUSEI
    止り
    1個
    2
    11
    GR
    9331837 KOUSEI
    通り
    1個
    2
    11
    NR
    9331838 KOUSEI
    止り
    1個
    3/4
    14
    GR
    36407 KOUSEI
    通り
    1個
    3/4
    14
    NR
    36408 KOUSEI
    止り
    1個
    3/8
    19
    GR
    36377 KOUSEI
    通り
    1個
    3/8
    19
    NR
    36378 KOUSEI
    止り
    1個
    5/8
    14
    GR
    36397 KOUSEI
    通り
    1個
    5/8
    14
    NR
    36398 KOUSEI
    止り
    1個
    7/8
    14
    GR
    36417 KOUSEI
    通り
    1個
    7/8
    14
    NR
    36418 KOUSEI
    止り
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60,273
    ( 66,300 )
    16日目
    60,273
    ( 66,300 )
    16日目
    52,716
    ( 57,988 )
    16日目
    52,716
    ( 57,988 )
    16日目
    31,634
    ( 34,797 )
    15日目
    31,634
    ( 34,797 )
    15日目
    26,097
    ( 28,707 )
    16日目
    26,097
    ( 28,707 )
    15日目
    25,607
    ( 28,168 )
    15日目
    25,607
    ( 28,168 )
    15日目
    43,540
    ( 47,894 )
    15日目
    43,540
    ( 47,894 )
    15日目
    80,786
    ( 88,865 )
    16日目
    80,786
    ( 88,865 )
    16日目
    34,795
    ( 38,275 )
    15日目
    34,795
    ( 38,275 )
    15日目
    27,466
    ( 30,213 )
    15日目
    27,466
    ( 30,213 )
    15日目
    32,637
    ( 35,901 )
    16日目
    32,637
    ( 35,901 )
    16日目
    37,062
    ( 40,768 )
    16日目
    37,062
    ( 40,768 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    ・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。A級JIS規格対応(ISO等級)のねじゲージです。

    ご注意

    • 写真は代表画像です。
    • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
     

    >ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

    校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    管用平行ねじゲージ (G) A級JIS(ISO等級) リング本体+校正文書のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    管用平行ねじゲージ (G) A級JIS(ISO等級) リング本体+校正文書
    管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) リング本体+校正文書
    管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
    管用平行ねじゲージ (PF) B級(従来JIS) リング本体+校正文書
    管用平行ねじゲージ (PF) B級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 3A級(従来JIS) リング本体+校正文書
    メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
    通常価格25,607-23,861 -15,771 -23,880 -15,785 -19,265 -
    通常出荷日15日目〜15日目〜15日目〜16日目〜15日目〜15日目〜
    商品タイプねじリングゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージ
    ねじの種類管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじユニファイねじ
    校正証明書ありありありありありあり
    精度AAABB3A
    セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト