17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用テーパねじ用内径プラグゲージ JIS(ISO等級)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)

通常単価(税別)
20,08144,187
税込単価
22,08948,606
通常出荷日:16日目

【特長】・管用テーパねじのめねじ内径を検査するためのゲージです・管用テーパねじゲージ(TG)は、めねじ...

詳細を確認

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ツール№

  • 適用ねじピッチ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ツール№

適用ねじピッチ

最小発注数量
1-1/2
9344911 KOUSEI
11
1個
1-1/4
9344901 KOUSEI
11
1個
1/2
9344871 KOUSEI
14
1個
1/4
9344851 KOUSEI
19
1個
1/8
9344841 KOUSEI
28
1個
1
9344891 KOUSEI
11
1個
1/16
9344831 KOUSEI
16
1個
2
9344921 KOUSEI
11
1個
3/4
9344881 KOUSEI
14
1個
3/8
9344861 KOUSEI
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,141
( 41,955 )
16日目
34,146
( 37,561 )
16日目
24,276
( 26,704 )
16日目
20,778
( 22,856 )
16日目
20,081
( 22,089 )
16日目
30,399
( 33,439 )
16日目
21,244
( 23,368 )
16日目
44,187
( 48,606 )
16日目
27,300
( 30,030 )
16日目
22,629
( 24,892 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管用テーパねじのめねじ内径を検査するためのゲージです
・管用テーパねじゲージ(TG)は、めねじ内径の検査ができないため、管用テーパねじ用内径プラグゲージ(TPG)をご使用ください

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじ用内径プラグゲージ JIS(ISO等級)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト