17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書

通常単価(税別)
27,58266,103
税込単価
30,34072,713
通常出荷日:15日目~16日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。管用テーパねじの検査および、テー...

詳細を確認

ご注意

  • こちらの商品はプラグのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

最小発注数量
1-1/2
11
9335161 KOUSEI
1個
1-1/4
11
9335141 KOUSEI
1個
1/2
14
9335081 KOUSEI
1個
1/4
19
9335041 KOUSEI
1個
1/8
28
9335021 KOUSEI
1個
1
11
9335121 KOUSEI
1個
1/16
28
9335001 KOUSEI
1個
2
11
9335181 KOUSEI
1個
3/4
14
9335101 KOUSEI
1個
3/8
19
9335061 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,927
( 62,620 )
15日目
50,557
( 55,613 )
16日目
34,902
( 38,392 )
15日目
28,758
( 31,634 )
15日目
27,582
( 30,340 )
15日目
46,239
( 50,863 )
15日目
29,428
( 32,371 )
15日目
66,103
( 72,713 )
16日目
40,300
( 44,330 )
15日目
31,872
( 35,059 )
15日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。管用テーパねじの検査および、テーパねじに嵌め合う管用平行めねじの検査に使用されるねじゲージです。

ご注意

  • こちらの商品はプラグのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書
管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) リング本体+校正文書
管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) セット品本体+校正文書
管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) プラグ本体+校正文書
管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) リング本体+校正文書
管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) セット品本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格27,582-37,817 -59,734 -23,136 -30,804 -49,586 -
通常出荷日15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじリングゲージ標準ねじゲージねじプラグゲージねじリングゲージ標準ねじゲージ
ねじの種類管用テーパねじ管用テーパねじ管用テーパねじ管用テーパねじ管用テーパねじ管用テーパねじ
校正証明書ありありありありありあり
記号PRSPRS
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト