17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)

通常単価(税別)
19,30140,878特別価格
税込単価
21,23144,966特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目~19日目

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 36 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • ゲージ種類

  • 首長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

ゲージ種類

首長

(mm)

最小発注数量
2
0.4
9344002 KOUSEI
GP
30
1個
2
0.4
9344000 KOUSEI
GPIP
30
1個
2
0.4
9344001 KOUSEI
GPWP
30
1個
2.5
0.45
9344012 KOUSEI
GP
30
1個
2.5
0.45
9344010 KOUSEI
GPIP
30
1個
2.5
0.45
9344011 KOUSEI
GPWP
30
1個
2.6
0.45
9344022 KOUSEI
GP
30
1個
2.6
0.45
9344020 KOUSEI
GPIP
30
1個
2.6
0.45
9344021 KOUSEI
GPWP
30
1個
3
0.5
9344032 KOUSEI
GP
30
1個
3
0.5
9344030 KOUSEI
GPIP
30
1個
3
0.5
9344031 KOUSEI
GPWP
30
1個
4
0.7
9344042 KOUSEI
GP
40
1個
4
0.7
9344040 KOUSEI
GPIP
40
1個
4
0.7
9344041 KOUSEI
GPWP
40
1個
5
0.8
9344052 KOUSEI
GP
40
1個
5
0.8
9344050 KOUSEI
GPIP
40
1個
5
0.8
9344051 KOUSEI
GPWP
40
1個
6
1
9344062 KOUSEI
GP
40
1個
6
1
9344060 KOUSEI
GPIP
40
1個
6
1
9344061 KOUSEI
GPWP
40
1個
8
1.25
9344072 KOUSEI
GP
40
1個
8
1.25
9344070 KOUSEI
GPIP
40
1個
8
1.25
9344071 KOUSEI
GPWP
40
1個
10
1.5
9344082 KOUSEI
GP
50
1個
10
1.5
9344080 KOUSEI
GPIP
50
1個
10
1.5
9344081 KOUSEI
GPWP
50
1個
10
1.25
9344092 KOUSEI
GP
50
1個
10
1.25
9344090 KOUSEI
GPIP
50
1個
10
1.25
9344091 KOUSEI
GPWP
50
1個
12
1.25
9344112 KOUSEI
GP
50
1個
12
1.25
9344110 KOUSEI
GPIP
50
1個
12
1.25
9344111 KOUSEI
GPWP
50
1個
12
1.75
9344102 KOUSEI
GP
50
1個
12
1.75
9344100 KOUSEI
GPIP
50
1個
12
1.75
9344101 KOUSEI
GPWP
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,754
( 26,129 )
15日目
40,300
( 44,330 )
16日目
40,300
( 44,330 )
16日目
22,478
( 24,726 )
15日目
37,493
( 41,242 )
15日目
37,493
( 41,242 )
15日目
22,906
( 25,197 )
16日目
38,465
( 42,312 )
15日目
38,465
( 42,312 )
15日目
22,272
( 24,499 )
16日目
37,062
( 40,768 )
19日目
37,062
( 40,768 )
16日目
21,751
( 23,926 )
15日目
35,874
( 39,461 )
15日目
35,874
( 39,461 )
16日目
20,534
( 22,587 )
15日目
33,245
( 36,570 )
15日目
33,245
( 36,570 )
16日目
20,290
( 22,319 )
16日目
32,759
( 36,035 )
16日目
32,759
( 36,035 )
15日目
19,301
( 21,231 )
15日目
40,02936,990
( 40,689 )
15日目
30,801
( 33,881 )
16日目
19,396
( 21,336 )
15日目
40,31137,251
( 40,976 )
15日目
30,991
( 34,090 )
16日目
19,396
( 21,336 )
15日目
30,991
( 34,090 )
16日目
30,991
( 34,090 )
16日目
19,584
( 21,542 )
15日目
31,374
( 34,511 )
15日目
31,374
( 34,511 )
16日目
19,584
( 21,542 )
16日目
40,87837,775
( 41,553 )
15日目
31,374
( 34,511 )
16日目

詳細情報

基本情報

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。

ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ首長タイプ JIS(ISO等級)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
ねじ用限界ゲージ首長タイプ 2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージ DLCコーティング 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
摩耗点検ねじゲージ 2級(従来JIS)(本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格19,301-19,301 -15,523 -14,961 -15,523 -24,366 -
通常出荷日15日目〜15日目〜15日目〜1日目15日目〜15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ摩耗点検ねじゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ワークおねじおねじおねじおねじおねじおねじ
等級2級6H2級2級2級2級
校正証明書ありありありなしありあり
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト