17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2B級(従来JIS)プラグ本体+校正文書

通常単価(税別)
15,87577,871特別価格
税込単価
17,46385,658特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2B級(従来JIS規格対応)の限...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 73 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • 記号

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

記号

ツール№

最小発注数量
1-1/2
8
GP
9330752 KOUSEI
1個
1-1/2
8
GPIP
9330750 KOUSEI
1個
1-1/2
8
GPWP
9330751 KOUSEI
1個
1-1/2
8
IP
9330753 KOUSEI
1個
1-1/2
8
WP
9330754 KOUSEI
1個
1-1/4
8
GP
9330712 KOUSEI
1個
1-1/4
8
GPIP
9330710 KOUSEI
1個
1-1/4
8
GPWP
9330711 KOUSEI
1個
1-1/4
8
IP
9330713 KOUSEI
1個
1-1/4
8
WP
9330714 KOUSEI
1個
1-1/8
8
GP
9330682 KOUSEI
1個
1-1/8
8
GPIP
9330680 KOUSEI
1個
1-1/8
8
GPWP
9330681 KOUSEI
1個
1-1/8
8
IP
9330683 KOUSEI
1個
1-1/8
8
WP
9330684 KOUSEI
1個
1-1/16
12
GP
9330662 KOUSEI
1個
1-1/16
12
GPIP
9330660 KOUSEI
1個
1-1/16
12
GPWP
9330661 KOUSEI
1個
1-1/16
12
IP
9330663 KOUSEI
1個
1-1/16
12
WP
9330664 KOUSEI
1個
1/2
32
GP
9330602 KOUSEI
1個
1/2
32
GPIP
9330600 KOUSEI
1個
1/2
32
GPWP
9330601 KOUSEI
1個
1/2
32
IP
9330603 KOUSEI
1個
1/2
32
WP
9330604 KOUSEI
1個
1-3/4
8
GP
9330782 KOUSEI
1個
1-3/4
8
GPIP
9330780 KOUSEI
1個
1-3/4
8
GPWP
9330781 KOUSEI
1個
1-3/4
8
IP
9330783 KOUSEI
1個
1-3/4
8
WP
9330784 KOUSEI
1個
1-3/8
8
GP
9330732 KOUSEI
1個
1-3/8
8
GPIP
9330730 KOUSEI
1個
1-3/8
8
GPWP
9330731 KOUSEI
1個
1-3/8
8
IP
9330733 KOUSEI
1個
1-3/8
8
WP
9330734 KOUSEI
1個
1-3/16
12
GP
9330702 KOUSEI
1個
1-3/16
12
GPIP
9330700 KOUSEI
1個
1-3/16
12
GPWP
9330701 KOUSEI
1個
1-3/16
12
IP
9330703 KOUSEI
1個
1-3/16
12
WP
9330704 KOUSEI
1個
1-5/8
8
GP
9330772 KOUSEI
1個
1-5/8
8
GPIP
9330770 KOUSEI
1個
1-5/8
8
GPWP
9330771 KOUSEI
1個
1-5/8
8
IP
9330773 KOUSEI
1個
1-5/8
8
WP
9330774 KOUSEI
1個
1-5/16
12
GP
9330722 KOUSEI
1個
1-5/16
12
GPIP
9330720 KOUSEI
1個
1-5/16
12
GPWP
9330721 KOUSEI
1個
1-5/16
12
IP
9330723 KOUSEI
1個
1-5/16
12
WP
9330724 KOUSEI
1個
2-1/2
8
GP
9330902 KOUSEI
1個
2-1/2
8
IP
9330903 KOUSEI
1個
2-1/2
8
WP
9330904 KOUSEI
1個
2
8
GP
9330802 KOUSEI
1個
2
8
GPIP
9330800 KOUSEI
1個
2
8
GPWP
9330801 KOUSEI
1個
2
8
IP
9330803 KOUSEI
1個
2
8
WP
9330804 KOUSEI
1個
3-1/2
8
GP
9331052 KOUSEI
1個
3-1/2
8
IP
9331053 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,906
( 29,597 )
16日目
47,318
( 52,050 )
16日目
47,318
( 52,050 )
16日目
26,906
( 29,597 )
16日目
26,906
( 29,597 )
16日目
24,028
( 26,431 )
16日目
40,948
( 45,043 )
16日目
40,948
( 45,043 )
16日目
24,028
( 26,431 )
16日目
24,028
( 26,431 )
16日目
22,272
( 24,499 )
16日目
37,062
( 40,768 )
16日目
37,062
( 40,768 )
16日目
22,272
( 24,499 )
16日目
22,272
( 24,499 )
16日目
21,359
( 23,495 )
16日目
35,010
( 38,511 )
16日目
35,010
( 38,511 )
16日目
21,359
( 23,495 )
19日目
21,359
( 23,495 )
16日目
15,875
( 17,463 )
16日目
23,994
( 26,393 )
16日目
23,994
( 26,393 )
16日目
15,875
( 17,463 )
19日目
15,875
( 17,463 )
19日目
30,158
( 33,174 )
16日目
54,552
( 60,007 )
16日目
54,552
( 60,007 )
16日目
30,158
( 33,174 )
16日目
30,158
( 33,174 )
16日目
25,486
( 28,035 )
16日目
44,187
( 48,606 )
16日目
44,187
( 48,606 )
16日目
25,486
( 28,035 )
16日目
25,486
( 28,035 )
16日目
23,256
( 25,582 )
16日目
39,221
( 43,143 )
19日目
39,221
( 43,143 )
16日目
23,256
( 25,582 )
16日目
23,256
( 25,582 )
16日目
28,512
( 31,363 )
16日目
50,881
( 55,969 )
16日目
50,881
( 55,969 )
16日目
28,512
( 31,363 )
19日目
28,512
( 31,363 )
16日目
24,873
( 27,360 )
16日目
42,783
( 47,061 )
15日目
42,783
( 47,061 )
16日目
31,37929,000
( 31,900 )
16日目
24,873
( 27,360 )
19日目
38,141
( 41,955 )
16日目
38,141
( 41,955 )
16日目
38,141
( 41,955 )
16日目
36,251
( 39,876 )
16日目
67,507
( 74,258 )
16日目
67,507
( 74,258 )
16日目
36,251
( 39,876 )
16日目
36,251
( 39,876 )
16日目
55,522
( 61,074 )
16日目
55,522
( 61,074 )
16日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2B級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2B級(従来JIS)プラグ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2B級(従来JIS)プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2A級(従来JIS)リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 2B級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 3B級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 2A級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 3A級(従来JIS) リング本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格15,875-23,994 -13,899 -13,899 -20,081 -20,081 -
通常出荷日15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじリングゲージ
ねじの種類ユニファイねじユニファイねじユニファイねじユニファイねじユニファイねじユニファイねじ
校正証明書ありありありありありあり
精度2B2A2B3B2A3A
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト