17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2A級(従来JIS)リング本体+校正文書

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

型番

未確定 51 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 呼び

    • ピッチP

    • 記号

    • ツール№

    • 通り/止り

    • ゲージ種類

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内
      • 16日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び

    ピッチP

    記号

    ツール№

    通り/止り

    ゲージ種類

    最小発注数量
    1-1/2
    8
    GR
    9330757 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1-1/2
    8
    IR
    9330758 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1-1/2
    8
    WR
    9330759 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1-1/4
    8
    GR
    9330717 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1-1/4
    8
    IR
    9330718 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1-1/4
    8
    WR
    9330719 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1-1/8
    8
    GR
    9330687 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1-1/8
    8
    IR
    9330688 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1-1/8
    8
    WR
    9330689 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1-1/16
    12
    GR
    9330667 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1-1/16
    12
    IR
    9330668 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1-1/16
    12
    WR
    9330669 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1/2
    32
    GR
    9330607 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1/2
    32
    IR
    9330608 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1/2
    32
    WR
    9330609 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1-3/4
    8
    GR
    9330787 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1-3/4
    8
    IR
    9330788 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1-3/4
    8
    WR
    9330789 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1-3/8
    8
    GR
    9330737 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1-3/8
    8
    IR
    9330738 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1-3/8
    8
    WR
    9330739 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1-3/16
    12
    GR
    9330707 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1-3/16
    12
    IR
    9330708 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1-3/16
    12
    WR
    9330709 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1-5/8
    8
    GR
    9330777 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1-5/8
    8
    IR
    9330778 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1-5/8
    8
    WR
    9330779 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    1-5/16
    12
    GR
    9330727 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    1-5/16
    12
    IR
    9330728 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    1-5/16
    12
    WR
    9330729 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    2-1/2
    8
    GR
    9330907 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    2-1/2
    8
    IR
    9330908 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    2-1/2
    8
    WR
    9330909 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    2
    8
    GR
    9330807 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    2
    8
    IR
    9330808 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    2
    8
    WR
    9330809 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    3-1/2
    8
    GR
    9331057 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    3-1/2
    8
    IR
    9331058 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    3-1/2
    8
    WR
    9331059 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    3
    8
    GR
    9330957 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    3
    8
    IR
    9330958 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    3
    8
    WR
    9330959 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    4-1/2
    8
    GR
    9331207 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    4-1/2
    8
    IR
    9331208 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    4-1/2
    8
    WR
    9331209 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    4-3/4
    8
    GR
    9331237 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    4-3/4
    8
    IR
    9331238 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    4-3/4
    8
    WR
    9331239 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    4
    8
    GR
    9331107 KOUSEI
    通り
    -
    1個
    4
    8
    IR
    9331108 KOUSEI
    止り
    検査用
    1個
    4
    8
    WR
    9331109 KOUSEI
    止り
    工作用
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,267
    ( 49,794 )
    16日目
    45,267
    ( 49,794 )
    16日目
    45,267
    ( 49,794 )
    16日目
    39,221
    ( 43,143 )
    16日目
    39,221
    ( 43,143 )
    16日目
    39,221
    ( 43,143 )
    16日目
    35,551
    ( 39,106 )
    16日目
    35,551
    ( 39,106 )
    16日目
    35,551
    ( 39,106 )
    16日目
    33,499
    ( 36,849 )
    15日目
    33,499
    ( 36,849 )
    16日目
    33,499
    ( 36,849 )
    16日目
    23,090
    ( 25,399 )
    16日目
    23,090
    ( 25,399 )
    16日目
    23,090
    ( 25,399 )
    16日目
    52,285
    ( 57,514 )
    16日目
    52,285
    ( 57,514 )
    19日目
    52,285
    ( 57,514 )
    16日目
    42,352
    ( 46,587 )
    16日目
    42,352
    ( 46,587 )
    16日目
    42,352
    ( 46,587 )
    16日目
    37,602
    ( 41,362 )
    16日目
    37,602
    ( 41,362 )
    16日目
    37,602
    ( 41,362 )
    16日目
    48,722
    ( 53,594 )
    16日目
    48,722
    ( 53,594 )
    16日目
    48,722
    ( 53,594 )
    16日目
    40,948
    ( 45,043 )
    16日目
    48,367
    ( 53,204 )
    16日目
    40,948
    ( 45,043 )
    16日目
    68,155
    ( 74,971 )
    16日目
    68,155
    ( 74,971 )
    16日目
    68,155
    ( 74,971 )
    16日目
    64,484
    ( 70,932 )
    16日目
    64,484
    ( 70,932 )
    16日目
    64,484
    ( 70,932 )
    16日目
    100,974
    ( 111,071 )
    16日目
    100,974
    ( 111,071 )
    16日目
    100,974
    ( 111,071 )
    16日目
    82,622
    ( 90,884 )
    16日目
    82,622
    ( 90,884 )
    16日目
    82,622
    ( 90,884 )
    16日目
    136,709
    ( 150,380 )
    16日目
    136,709
    ( 150,380 )
    16日目
    136,709
    ( 150,380 )
    16日目
    144,267
    ( 158,694 )
    16日目
    144,267
    ( 158,694 )
    19日目
    144,267
    ( 158,694 )
    19日目
    123,754
    ( 136,129 )
    16日目
    123,754
    ( 136,129 )
    16日目
    123,754
    ( 136,129 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    ・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2A級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

    ご注意

    • 写真は代表画像です。
    • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
     

    >ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

    校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2A級(従来JIS)リング本体+校正文書のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2A級(従来JIS)リング本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2B級(従来JIS)プラグ本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 2A級(従来JIS) リング本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 3A級(従来JIS) リング本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 2B級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 3B級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
    メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
    通常価格23,090-15,384 -19,265 -19,265 -13,453 -13,453 -
    通常出荷日15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜
    商品タイプねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
    ねじの種類ユニファイねじユニファイねじユニファイねじユニファイねじユニファイねじユニファイねじ
    校正証明書ありありありありありあり
    精度2A2B2A3A2B3B
    セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図
    よく一緒に購入される商品

    栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト