17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2A級(従来JIS)リング 校正文書発行

ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2A級(従来JIS)リング 校正文書発行

通常単価(税別)
6,666
税込単価
7,333
通常出荷日:9日目~16日目

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図...

詳細を確認

ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます
未確定 51 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ツール№

  • 対象型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

ツール№

対象型番

最小発注数量
9330757 SYORUI
LG-1-1/2-8UN-GR2A
1個
9330758 SYORUI
LG-1-1/2-8UN-IR2A
1個
9330759 SYORUI
LG-1-1/2-8UN-WR2A
1個
9330717 SYORUI
LG-1-1/4-8UN-GR2A
1個
9330718 SYORUI
LG-1-1/4-8UN-IR2A
1個
9330719 SYORUI
LG-1-1/4-8UN-WR2A
1個
9330687 SYORUI
LG-1-1/8-8UN-GR2A
1個
9330688 SYORUI
LG-1-1/8-8UN-IR2A
1個
9330689 SYORUI
LG-1-1/8-8UN-WR2A
1個
9330667 SYORUI
LG-1-1/16-12UN-GR2A
1個
9330668 SYORUI
LG-1-1/16-12UN-IR2A
1個
9330669 SYORUI
LG-1-1/16-12UN-WR2A
1個
9330607 SYORUI
LG-1/2-32UN-GR2A
1個
9330608 SYORUI
LG-1/2-32UN-IR2A
1個
9330609 SYORUI
LG-1/2-32UN-WR2A
1個
9330787 SYORUI
LG-1-3/4-8UN-GR2A
1個
9330788 SYORUI
LG-1-3/4-8UN-IR2A
1個
9330789 SYORUI
LG-1-3/4-8UN-WR2A
1個
9330737 SYORUI
LG-1-3/8-8UN-GR2A
1個
9330738 SYORUI
LG-1-3/8-8UN-IR2A
1個
9330739 SYORUI
LG-1-3/8-8UN-WR2A
1個
9330707 SYORUI
LG-1-3/16-12UN-GR2A
1個
9330708 SYORUI
LG-1-3/16-12UN-IR2A
1個
9330709 SYORUI
LG-1-3/16-12UN-WR2A
1個
9330777 SYORUI
LG-1-5/8-8UN-GR2A
1個
9330778 SYORUI
LG-1-5/8-8UN-IR2A
1個
9330779 SYORUI
LG-1-5/8-8UN-WR2A
1個
9330727 SYORUI
LG-1-5/16-12UN-GR2A
1個
9330728 SYORUI
LG-1-5/16-12UN-IR2A
1個
9330729 SYORUI
LG-1-5/16-12UN-WR2A
1個
9330907 SYORUI
LG-2-1/2-8UN-GR2A
1個
9330908 SYORUI
LG-2-1/2-8UN-IR2A
1個
9330909 SYORUI
LG-2-1/2-8UN-WR2A
1個
9330807 SYORUI
LG-2-8UN-GR2A
1個
9330808 SYORUI
LG-2-8UN-IR2A
1個
9330809 SYORUI
LG-2-8UN-WR2A
1個
9331057 SYORUI
LG-3-1/2-8UN-GR2A
1個
9331058 SYORUI
LG-3-1/2-8UN-IR2A
1個
9331059 SYORUI
LG-3-1/2-8UN-WR2A
1個
9330957 SYORUI
LG-3-8UN-GR2A
1個
9330958 SYORUI
LG-3-8UN-IR2A
1個
9330959 SYORUI
LG-3-8UN-WR2A
1個
9331207 SYORUI
LG-4-1/2-8UN-GR2A
1個
9331208 SYORUI
LG-4-1/2-8UN-IR2A
1個
9331209 SYORUI
LG-4-1/2-8UN-WR2A
1個
9331237 SYORUI
LG-4-3/4-8UN-GR2A
1個
9331238 SYORUI
LG-4-3/4-8UN-IR2A
1個
9331239 SYORUI
LG-4-3/4-8UN-WR2A
1個
9331107 SYORUI
LG-4-8UN-GR2A
1個
9331108 SYORUI
LG-4-8UN-IR2A
1個
9331109 SYORUI
LG-4-8UN-WR2A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図の発行用です。2A級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2A級(従来JIS)リング 校正文書発行のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2A級(従来JIS)リング 校正文書発行
ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2A級(従来JIS)リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2B級(従来JIS)プラグ 校正文書発行
ねじ用限界ゲージユニファイ(U)ねじ【特殊山数系列:UN】2B級(従来JIS)プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 2A級(従来JIS) リング 校正文書発行
ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 2A級(従来JIS) リング本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格6,66623,994 -6,66615,875 -6,66620,081 -
通常出荷日9日目〜15日目〜9日目〜15日目〜9日目〜15日目〜
商品タイプねじリングゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじリングゲージ
ねじの種類ユニファイねじユニファイねじユニファイねじユニファイねじユニファイねじユニファイねじ
校正証明書書類のみあり書類のみあり書類のみあり
セット内容校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト