17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージメートルねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)リング本体+校正文書

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,13231,827特別価格
税込単価
23,24535,010特別価格

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。はめあい...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

型番

未確定 60 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 呼び

    • 精度

    • 記号

    • ツール№

    • 通り/止り

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び

    精度

    記号

    ツール№

    通り/止り

    最小発注数量
    1.4
    6H
    GR
    9318067 KOUSEI
    通り
    1個
    1.4
    6H
    NR
    9318068 KOUSEI
    止り
    1個
    2
    6G
    GR
    9318157 KOUSEI
    通り
    1個
    2
    6G
    NR
    9318158 KOUSEI
    止り
    1個
    2.5
    6G
    GR
    9318247 KOUSEI
    通り
    1個
    2.5
    6G
    NR
    9318248 KOUSEI
    止り
    1個
    3
    6G
    GR
    9318287 KOUSEI
    通り
    1個
    3
    6G
    NR
    9318288 KOUSEI
    止り
    1個
    4
    6G
    GR
    9318357 KOUSEI
    通り
    1個
    4
    6G
    NR
    9318358 KOUSEI
    止り
    1個
    5
    6G
    GR
    9318407 KOUSEI
    通り
    1個
    5
    6G
    NR
    9318408 KOUSEI
    止り
    1個
    6
    6G
    GR
    9318467 KOUSEI
    通り
    1個
    6
    6G
    NR
    9318468 KOUSEI
    止り
    1個
    7
    6G
    GR
    9318497 KOUSEI
    通り
    1個
    7
    6G
    NR
    9318498 KOUSEI
    止り
    1個
    8
    6G
    GR
    9318527 KOUSEI
    通り
    1個
    8
    6G
    NR
    9318528 KOUSEI
    止り
    1個
    10
    6G
    GR
    9318607 KOUSEI
    通り
    1個
    10
    6G
    NR
    9318608 KOUSEI
    止り
    1個
    10
    6G
    GR
    9318617 KOUSEI
    通り
    1個
    10
    6G
    NR
    9318618 KOUSEI
    止り
    1個
    12
    6G
    GR
    9318717 KOUSEI
    通り
    1個
    12
    6G
    NR
    9318718 KOUSEI
    止り
    1個
    12
    6G
    GR
    9318727 KOUSEI
    通り
    1個
    12
    6G
    NR
    9318728 KOUSEI
    止り
    1個
    12
    6G
    GR
    9318707 KOUSEI
    通り
    1個
    12
    6G
    NR
    9318708 KOUSEI
    止り
    1個
    14
    6G
    GR
    9318837 KOUSEI
    通り
    1個
    14
    6G
    NR
    9318838 KOUSEI
    止り
    1個
    14
    6G
    GR
    9318827 KOUSEI
    通り
    1個
    14
    6G
    NR
    9318828 KOUSEI
    止り
    1個
    16
    6G
    GR
    9318957 KOUSEI
    通り
    1個
    16
    6G
    NR
    9318958 KOUSEI
    止り
    1個
    16
    6G
    GR
    9318947 KOUSEI
    通り
    1個
    16
    6G
    NR
    9318948 KOUSEI
    止り
    1個
    18
    6G
    GR
    9319087 KOUSEI
    通り
    1個
    18
    6G
    NR
    9319088 KOUSEI
    止り
    1個
    18
    6G
    GR
    9319067 KOUSEI
    通り
    1個
    18
    6G
    NR
    9319068 KOUSEI
    止り
    1個
    20
    6G
    GR
    9319227 KOUSEI
    通り
    1個
    20
    6G
    NR
    9319228 KOUSEI
    止り
    1個
    20
    6G
    GR
    9319207 KOUSEI
    通り
    1個
    20
    6G
    NR
    9319208 KOUSEI
    止り
    1個
    22
    6G
    GR
    9319317 KOUSEI
    通り
    1個
    22
    6G
    NR
    9319318 KOUSEI
    止り
    1個
    22
    6G
    GR
    9319297 KOUSEI
    通り
    1個
    22
    6G
    NR
    9319298 KOUSEI
    止り
    1個
    24
    6G
    GR
    9319417 KOUSEI
    通り
    1個
    24
    6G
    NR
    9319418 KOUSEI
    止り
    1個
    24
    6G
    GR
    9319387 KOUSEI
    通り
    1個
    24
    6G
    NR
    9319388 KOUSEI
    止り
    1個
    27
    6G
    GR
    9319557 KOUSEI
    通り
    1個
    27
    6G
    NR
    9319558 KOUSEI
    止り
    1個
    27
    6G
    GR
    9319527 KOUSEI
    通り
    1個
    27
    6G
    NR
    9319528 KOUSEI
    止り
    1個
    30
    6G
    GR
    9319647 KOUSEI
    通り
    1個
    30
    6G
    NR
    9319648 KOUSEI
    止り
    1個
    30
    6G
    GR
    9319617 KOUSEI
    通り
    1個
    30
    6G
    NR
    9319618 KOUSEI
    止り
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,806
    ( 31,687 )
    16日目
    28,806
    ( 31,687 )
    16日目
    23,465
    ( 25,812 )
    16日目
    23,465
    ( 25,812 )
    16日目
    21,716
    ( 23,888 )
    16日目
    21,716
    ( 23,888 )
    16日目
    22,110
    ( 24,321 )
    16日目
    22,111
    ( 24,322 )
    16日目
    21,321
    ( 23,453 )
    16日目
    21,322
    ( 23,454 )
    16日目
    21,227
    ( 23,350 )
    16日目
    21,227
    ( 23,350 )
    16日目
    21,132
    ( 23,245 )
    16日目
    21,132
    ( 23,245 )
    16日目
    21,132
    ( 23,245 )
    16日目
    21,132
    ( 23,245 )
    16日目
    21,322
    ( 23,454 )
    16日目
    21,322
    ( 23,454 )
    16日目
    21,737
    ( 23,911 )
    16日目
    21,737
    ( 23,911 )
    16日目
    21,322
    ( 23,454 )
    16日目
    21,322
    ( 23,454 )
    19日目
    22,300
    ( 24,530 )
    16日目
    22,300
    ( 24,530 )
    16日目
    22,300
    ( 24,530 )
    16日目
    22,300
    ( 24,530 )
    16日目
    22,300
    ( 24,530 )
    16日目
    22,300
    ( 24,530 )
    16日目
    22,695
    ( 24,965 )
    16日目
    22,695
    ( 24,965 )
    16日目
    23,090
    ( 25,399 )
    16日目
    23,090
    ( 25,399 )
    16日目
    23,560
    ( 25,916 )
    16日目
    23,560
    ( 25,916 )
    16日目
    24,162
    ( 26,578 )
    16日目
    24,162
    ( 26,578 )
    16日目
    22,792
    ( 25,071 )
    16日目
    22,792
    ( 25,071 )
    19日目
    23,768
    ( 26,145 )
    16日目
    23,768
    ( 26,145 )
    16日目
    23,768
    ( 26,145 )
    16日目
    23,768
    ( 26,145 )
    16日目
    31,80429,390
    ( 32,329 )
    16日目
    31,80429,390
    ( 32,329 )
    16日目
    24,332
    ( 26,765 )
    16日目
    24,332
    ( 26,765 )
    16日目
    26,284
    ( 28,912 )
    16日目
    26,284
    ( 28,912 )
    16日目
    25,310
    ( 27,841 )
    16日目
    25,310
    ( 27,841 )
    16日目
    28,128
    ( 30,941 )
    16日目
    28,128
    ( 30,941 )
    16日目
    26,978
    ( 29,676 )
    16日目
    26,978
    ( 29,676 )
    16日目
    29,781
    ( 32,759 )
    16日目
    29,781
    ( 32,759 )
    16日目
    28,128
    ( 30,941 )
    16日目
    28,128
    ( 30,941 )
    16日目
    31,827
    ( 35,010 )
    16日目
    31,827
    ( 35,010 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    ・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。はめあい区分:中です。

    ご注意

    • 写真は代表画像です。
    • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
     

    >ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

    校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ねじ用限界ゲージメートルねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)リング本体+校正文書のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ用限界ゲージメートルねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)リング本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージメートルねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)プラグ本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ ウィット(W)ねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージメートルねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)リング 校正文書発行
    メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
    通常価格21,132-14,398 -20,947 -14,305 -29,878 -6,666
    通常出荷日16日目〜16日目〜15日目〜15日目〜16日目9日目〜
    商品タイプねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじリングゲージ
    ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじウィットねじメートルねじ
    左ねじ-
    校正証明書ありありありありあり書類のみ
    セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。
    よく一緒に購入される商品

    栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト