17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージメートルねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)プラグ本体+校正文書

通常単価(税別)
14,83433,233
税込単価
16,31736,556
通常出荷日:16日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。はめあい区分:中です。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 90 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • 精度

  • 記号

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

精度

記号

ツール№

最小発注数量
1.4
5H
GP
9318062 KOUSEI
1個
1.4
5H
GPNP
9318060 KOUSEI
1個
1.4
5H
NP
9318063 KOUSEI
1個
2
6H
GP
9318152 KOUSEI
1個
2
6H
GPNP
9318150 KOUSEI
1個
2
6H
NP
9318153 KOUSEI
1個
2.5
6H
GP
9318242 KOUSEI
1個
2.5
6H
GPNP
9318240 KOUSEI
1個
2.5
6H
NP
9318243 KOUSEI
1個
3
6H
GP
9318282 KOUSEI
1個
3
6H
GPNP
9318280 KOUSEI
1個
3
6H
NP
9318283 KOUSEI
1個
4
6H
GP
9318352 KOUSEI
1個
4
6H
GPNP
9318350 KOUSEI
1個
4
6H
NP
9318353 KOUSEI
1個
5
6H
GP
9318402 KOUSEI
1個
5
6H
GPNP
9318400 KOUSEI
1個
5
6H
NP
9318403 KOUSEI
1個
6
6H
GP
9318462 KOUSEI
1個
6
6H
GPNP
9318460 KOUSEI
1個
6
6H
NP
9318463 KOUSEI
1個
7
6H
GP
9318492 KOUSEI
1個
7
6H
GPNP
9318490 KOUSEI
1個
7
6H
NP
9318493 KOUSEI
1個
8
6H
GP
9318522 KOUSEI
1個
8
6H
GPNP
9318520 KOUSEI
1個
8
6H
NP
9318523 KOUSEI
1個
10
6H
GP
9318602 KOUSEI
1個
10
6H
GPNP
9318600 KOUSEI
1個
10
6H
NP
9318603 KOUSEI
1個
10
6H
GP
9318612 KOUSEI
1個
10
6H
GPNP
9318610 KOUSEI
1個
10
6H
NP
9318613 KOUSEI
1個
12
6H
GP
9318712 KOUSEI
1個
12
6H
GPNP
9318710 KOUSEI
1個
12
6H
NP
9318713 KOUSEI
1個
12
6H
GP
9318722 KOUSEI
1個
12
6H
GPNP
9318720 KOUSEI
1個
12
6H
NP
9318723 KOUSEI
1個
12
6H
GP
9318702 KOUSEI
1個
12
6H
GPNP
9318700 KOUSEI
1個
12
6H
NP
9318703 KOUSEI
1個
14
6H
GP
9318832 KOUSEI
1個
14
6H
GPNP
9318830 KOUSEI
1個
14
6H
NP
9318833 KOUSEI
1個
14
6H
GP
9318822 KOUSEI
1個
14
6H
GPNP
9318820 KOUSEI
1個
14
6H
NP
9318823 KOUSEI
1個
16
6H
GP
9318952 KOUSEI
1個
16
6H
GPNP
9318950 KOUSEI
1個
16
6H
NP
9318953 KOUSEI
1個
16
6H
GP
9318942 KOUSEI
1個
16
6H
GPNP
9318940 KOUSEI
1個
16
6H
NP
9318943 KOUSEI
1個
18
6H
GP
9319082 KOUSEI
1個
18
6H
GPNP
9319080 KOUSEI
1個
18
6H
NP
9319083 KOUSEI
1個
18
6H
GP
9319062 KOUSEI
1個
18
6H
GPNP
9319060 KOUSEI
1個
18
6H
NP
9319063 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,899
( 20,789 )
19日目
30,009
( 33,010 )
16日目
18,899
( 20,789 )
19日目
16,059
( 17,665 )
19日目
24,366
( 26,803 )
16日目
16,059
( 17,665 )
19日目
15,188
( 16,707 )
19日目
22,629
( 24,892 )
16日目
15,188
( 16,707 )
19日目
15,325
( 16,858 )
16日目
22,908
( 25,199 )
16日目
15,325
( 16,858 )
19日目
14,926
( 16,419 )
16日目
22,123
( 24,335 )
19日目
14,926
( 16,419 )
19日目
14,881
( 16,369 )
19日目
22,029
( 24,232 )
16日目
14,881
( 16,369 )
19日目
14,834
( 16,317 )
16日目
21,935
( 24,129 )
16日目
14,834
( 16,317 )
16日目
14,834
( 16,317 )
16日目
21,935
( 24,129 )
16日目
14,834
( 16,317 )
16日目
14,926
( 16,419 )
16日目
22,123
( 24,335 )
16日目
14,926
( 16,419 )
16日目
15,141
( 16,655 )
16日目
22,537
( 24,791 )
16日目
15,141
( 16,655 )
19日目
14,926
( 16,419 )
19日目
22,123
( 24,335 )
16日目
14,926
( 16,419 )
19日目
15,416
( 16,958 )
19日目
23,095
( 25,405 )
16日目
15,416
( 16,958 )
19日目
15,416
( 16,958 )
16日目
23,095
( 25,405 )
16日目
15,416
( 16,958 )
19日目
15,416
( 16,958 )
16日目
23,095
( 25,405 )
16日目
15,416
( 16,958 )
16日目
15,679
( 17,247 )
16日目
23,601
( 25,961 )
16日目
15,679
( 17,247 )
16日目
15,875
( 17,463 )
16日目
23,994
( 26,393 )
16日目
15,875
( 17,463 )
19日目
16,105
( 17,716 )
16日目
24,460
( 26,906 )
16日目
16,105
( 17,716 )
19日目
16,409
( 18,050 )
16日目
25,060
( 27,566 )
16日目
16,409
( 18,050 )
19日目
15,722
( 17,294 )
16日目
23,698
( 26,068 )
16日目
15,722
( 17,294 )
16日目
16,211
( 17,832 )
19日目
24,668
( 27,135 )
16日目
16,211
( 17,832 )
19日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。はめあい区分:中です。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージメートルねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)プラグ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージメートルねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージメートルねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ ウィット(W)ねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージメートルねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)プラグ 校正文書発行
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格14,834-21,935 -14,806 -21,866 -31,185 -6,666
通常出荷日16日目〜16日目〜15日目〜15日目〜16日目9日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじリングゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじウィットねじメートルねじ
左ねじ-
校正証明書ありありありありあり書類のみ
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト