17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 2B級(従来JIS) プラグ 校正文書発行

ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 2B級(従来JIS) プラグ 校正文書発行

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,666
税込単価
7,333

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます

型番

未確定 270 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • ツール№

    • 対象型番

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 16日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番

    ツール№

    対象型番

    最小発注数量
    34652 SYORUI
    LG-1-1/2-6UNC-GP2B
    1個
    34650 SYORUI
    LG-1-1/2-6UNC-GPIP2B
    1個
    34651 SYORUI
    LG-1-1/2-6UNC-GPWP2B
    1個
    34653 SYORUI
    LG-1-1/2-6UNC-IP2B
    1個
    34654 SYORUI
    LG-1-1/2-6UNC-WP2B
    1個
    34662 SYORUI
    LG-1-1/2-12UNF-GP2B
    1個
    34660 SYORUI
    LG-1-1/2-12UNF-GPIP2B
    1個
    34661 SYORUI
    LG-1-1/2-12UNF-GPWP2B
    1個
    34663 SYORUI
    LG-1-1/2-12UNF-IP2B
    1個
    34664 SYORUI
    LG-1-1/2-12UNF-WP2B
    1個
    34582 SYORUI
    LG-1-1/4-7UNC-GP2B
    1個
    34580 SYORUI
    LG-1-1/4-7UNC-GPIP2B
    1個
    34581 SYORUI
    LG-1-1/4-7UNC-GPWP2B
    1個
    34583 SYORUI
    LG-1-1/4-7UNC-IP2B
    1個
    34584 SYORUI
    LG-1-1/4-7UNC-WP2B
    1個
    34592 SYORUI
    LG-1-1/4-12UNF-GP2B
    1個
    34590 SYORUI
    LG-1-1/4-12UNF-GPIP2B
    1個
    34591 SYORUI
    LG-1-1/4-12UNF-GPWP2B
    1個
    34593 SYORUI
    LG-1-1/4-12UNF-IP2B
    1個
    34594 SYORUI
    LG-1-1/4-12UNF-WP2B
    1個
    34552 SYORUI
    LG-1-1/8-7UNC-GP2B
    1個
    34550 SYORUI
    LG-1-1/8-7UNC-GPIP2B
    1個
    34551 SYORUI
    LG-1-1/8-7UNC-GPWP2B
    1個
    34553 SYORUI
    LG-1-1/8-7UNC-IP2B
    1個
    34554 SYORUI
    LG-1-1/8-7UNC-WP2B
    1個
    34562 SYORUI
    LG-1-1/8-12UNF-GP2B
    1個
    34560 SYORUI
    LG-1-1/8-12UNF-GPIP2B
    1個
    34561 SYORUI
    LG-1-1/8-12UNF-GPWP2B
    1個
    34563 SYORUI
    LG-1-1/8-12UNF-IP2B
    1個
    34564 SYORUI
    LG-1-1/8-12UNF-WP2B
    1個
    34342 SYORUI
    LG-1/2-13UNC-GP2B
    1個
    34340 SYORUI
    LG-1/2-13UNC-GPIP2B
    1個
    34341 SYORUI
    LG-1/2-13UNC-GPWP2B
    1個
    34343 SYORUI
    LG-1/2-13UNC-IP2B
    1個
    34344 SYORUI
    LG-1/2-13UNC-WP2B
    1個
    34362 SYORUI
    LG-1/2-20UNF-GP2B
    1個
    34360 SYORUI
    LG-1/2-20UNF-GPIP2B
    1個
    34361 SYORUI
    LG-1/2-20UNF-GPWP2B
    1個
    34363 SYORUI
    LG-1/2-20UNF-IP2B
    1個
    34364 SYORUI
    LG-1/2-20UNF-WP2B
    1個
    34692 SYORUI
    LG-1-3/4-5UNC-GP2B
    1個
    34690 SYORUI
    LG-1-3/4-5UNC-GPIP2B
    1個
    34691 SYORUI
    LG-1-3/4-5UNC-GPWP2B
    1個
    34693 SYORUI
    LG-1-3/4-5UNC-IP2B
    1個
    34694 SYORUI
    LG-1-3/4-5UNC-WP2B
    1個
    34622 SYORUI
    LG-1-3/8-6UNC-GP2B
    1個
    34620 SYORUI
    LG-1-3/8-6UNC-GPIP2B
    1個
    34621 SYORUI
    LG-1-3/8-6UNC-GPWP2B
    1個
    34623 SYORUI
    LG-1-3/8-6UNC-IP2B
    1個
    34624 SYORUI
    LG-1-3/8-6UNC-WP2B
    1個
    34632 SYORUI
    LG-1-3/8-12UNF-GP2B
    1個
    34630 SYORUI
    LG-1-3/8-12UNF-GPIP2B
    1個
    34631 SYORUI
    LG-1-3/8-12UNF-GPWP2B
    1個
    34633 SYORUI
    LG-1-3/8-12UNF-IP2B
    1個
    34634 SYORUI
    LG-1-3/8-12UNF-WP2B
    1個
    34222 SYORUI
    LG-1/4-20UNC-GP2B
    1個
    34220 SYORUI
    LG-1/4-20UNC-GPIP2B
    1個
    34221 SYORUI
    LG-1/4-20UNC-GPWP2B
    1個
    34223 SYORUI
    LG-1/4-20UNC-IP2B
    1個
    34224 SYORUI
    LG-1/4-20UNC-WP2B
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    9日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目
    6,666
    ( 7,333 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    ・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図の発行用です。2B級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

    ご注意

    • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
    • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
    • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます
     

    >ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

    校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 2B級(従来JIS) プラグ 校正文書発行のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 2B級(従来JIS) プラグ 校正文書発行
    ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 2B級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 3B級(従来JIS) プラグ 校正文書発行
    ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ 3B級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
    ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 2A級(従来JIS) リング 校正文書発行
    インサートねじ用限界プラグゲージ(HL-LG) ユニファイ(U)ねじ 2B級 校正文書発行
    メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
    通常価格6,66613,453 -6,66613,453 -6,6666,666
    通常出荷日9日目〜15日目〜9日目〜15日目〜9日目〜9日目〜
    商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージ
    ねじの種類ユニファイねじユニファイねじユニファイねじユニファイねじユニファイねじユニファイねじ
    校正証明書書類のみあり書類のみあり書類のみ書類のみ
    セット内容校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト