17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書

通常単価(税別)
14,80633,233
税込単価
16,28736,556
通常出荷日:15日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2級(従来JIS規格対応)の限界...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 200 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • 記号

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

記号

ツール№

最小発注数量
1.4
GP
39422 KOUSEI
1個
1.4
GPIP
39420 KOUSEI
1個
1.4
GPWP
39421 KOUSEI
1個
1.4
IP
39423 KOUSEI
1個
1.4
WP
39424 KOUSEI
1個
1.7
GP
39462 KOUSEI
1個
1.7
GPIP
39460 KOUSEI
1個
1.7
GPWP
39461 KOUSEI
1個
1.7
IP
39463 KOUSEI
1個
1.7
WP
39464 KOUSEI
1個
2
GP
39502 KOUSEI
1個
2
GPIP
39500 KOUSEI
1個
2
GPWP
39501 KOUSEI
1個
2
IP
39503 KOUSEI
1個
2
WP
39504 KOUSEI
1個
2.5
GP
39562 KOUSEI
1個
2.5
GPIP
39560 KOUSEI
1個
2.5
GPWP
39561 KOUSEI
1個
2.5
IP
39563 KOUSEI
1個
2.5
WP
39564 KOUSEI
1個
2.6
GP
39582 KOUSEI
1個
2.6
GPIP
39580 KOUSEI
1個
2.6
GPWP
39581 KOUSEI
1個
2.6
IP
39583 KOUSEI
1個
2.6
WP
39584 KOUSEI
1個
3
GP
39612 KOUSEI
1個
3
GPIP
39610 KOUSEI
1個
3
GPWP
39611 KOUSEI
1個
3
IP
39613 KOUSEI
1個
3
WP
39614 KOUSEI
1個
3
GP
39602 KOUSEI
1個
3
GPIP
39600 KOUSEI
1個
3
GPWP
39601 KOUSEI
1個
3
IP
39603 KOUSEI
1個
3
WP
39604 KOUSEI
1個
4
GP
39642 KOUSEI
1個
4
GPIP
39640 KOUSEI
1個
4
GPWP
39641 KOUSEI
1個
4
IP
39643 KOUSEI
1個
4
WP
39644 KOUSEI
1個
4
GP
39632 KOUSEI
1個
4
GPIP
39630 KOUSEI
1個
4
GPWP
39631 KOUSEI
1個
4
IP
39633 KOUSEI
1個
4
WP
39634 KOUSEI
1個
5
GP
39672 KOUSEI
1個
5
GPIP
39670 KOUSEI
1個
5
GPWP
39671 KOUSEI
1個
5
IP
39673 KOUSEI
1個
5
WP
39674 KOUSEI
1個
5
GP
39662 KOUSEI
1個
5
GPIP
39660 KOUSEI
1個
5
GPWP
39661 KOUSEI
1個
5
IP
39663 KOUSEI
1個
5
WP
39664 KOUSEI
1個
6
GP
39682 KOUSEI
1個
6
GPIP
39680 KOUSEI
1個
6
GPWP
39681 KOUSEI
1個
6
IP
39683 KOUSEI
1個
6
WP
39684 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,899
( 20,789 )
19日目
30,009
( 33,010 )
16日目
30,009
( 33,010 )
16日目
18,899
( 20,789 )
19日目
18,899
( 20,789 )
19日目
17,739
( 19,513 )
19日目
27,693
( 30,462 )
16日目
27,693
( 30,462 )
16日目
17,739
( 19,513 )
19日目
17,739
( 19,513 )
19日目
16,059
( 17,665 )
16日目
24,366
( 26,803 )
16日目
24,366
( 26,803 )
16日目
16,059
( 17,665 )
19日目
16,059
( 17,665 )
19日目
15,188
( 16,707 )
16日目
22,629
( 24,892 )
16日目
22,629
( 24,892 )
16日目
15,188
( 16,707 )
16日目
15,188
( 16,707 )
19日目
15,416
( 16,958 )
19日目
23,095
( 25,405 )
16日目
23,095
( 25,405 )
16日目
15,416
( 16,958 )
19日目
15,416
( 16,958 )
19日目
15,325
( 16,858 )
16日目
22,908
( 25,199 )
16日目
22,908
( 25,199 )
16日目
15,325
( 16,858 )
16日目
15,325
( 16,858 )
16日目
15,325
( 16,858 )
19日目
22,908
( 25,199 )
16日目
22,908
( 25,199 )
16日目
15,325
( 16,858 )
19日目
15,325
( 16,858 )
19日目
14,926
( 16,419 )
16日目
22,123
( 24,335 )
16日目
22,123
( 24,335 )
16日目
14,926
( 16,419 )
19日目
14,926
( 16,419 )
16日目
14,926
( 16,419 )
19日目
22,123
( 24,335 )
16日目
22,123
( 24,335 )
16日目
14,926
( 16,419 )
19日目
14,926
( 16,419 )
19日目
14,881
( 16,369 )
16日目
22,029
( 24,232 )
16日目
22,029
( 24,232 )
16日目
14,881
( 16,369 )
19日目
14,881
( 16,369 )
16日目
14,806
( 16,287 )
19日目
21,866
( 24,053 )
16日目
21,866
( 24,053 )
16日目
14,806
( 16,287 )
19日目
14,806
( 16,287 )
19日目
14,834
( 16,317 )
16日目
21,935
( 24,129 )
16日目
21,935
( 24,129 )
16日目
14,834
( 16,317 )
16日目
14,834
( 16,317 )
16日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ
ねじ用限界ゲージ ウィット(W)ねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング
ねじ用限界ゲージ(LG) ウィット(W)ねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格14,806-21,866 -10,550 -31,185 -17,516 -26,779 -
通常出荷日15日目〜15日目〜在庫品1日目〜16日目1日目〜1日目
商品タイプねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじリングゲージねじリングゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじウィットねじメートルねじウィットねじ
左ねじ
校正証明書ありありなしありなしなし
精度222222

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト