17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 6H級+0.03JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書

通常単価(税別)
14,83416,898
税込単価
16,31718,588
通常出荷日:16日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。【特長】・メッキ前用です・はめあ...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 40 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • 記号

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

記号

ツール№

最小発注数量
2
0.4
GP
9312152 KOUSEI
1個
2
0.4
NP
9312153 KOUSEI
1個
3
0.5
GP
9312282 KOUSEI
1個
3
0.5
NP
9312283 KOUSEI
1個
3.5
0.6
GP
9312302 KOUSEI
1個
3.5
0.6
NP
9312303 KOUSEI
1個
4
0.7
GP
9312352 KOUSEI
1個
4
0.7
NP
9312353 KOUSEI
1個
5
0.8
GP
9312402 KOUSEI
1個
5
0.8
NP
9312403 KOUSEI
1個
6
1
GP
9312462 KOUSEI
1個
6
1
NP
9312463 KOUSEI
1個
8
1.25
GP
9312522 KOUSEI
1個
8
1.25
NP
9312523 KOUSEI
1個
10
1.5
GP
9312602 KOUSEI
1個
10
1.5
NP
9312603 KOUSEI
1個
10
1.25
GP
9312612 KOUSEI
1個
10
1.25
NP
9312613 KOUSEI
1個
12
1.5
GP
9312712 KOUSEI
1個
12
1.5
NP
9312713 KOUSEI
1個
12
1.25
GP
9312722 KOUSEI
1個
12
1.25
NP
9312723 KOUSEI
1個
12
1.75
GP
9312702 KOUSEI
1個
12
1.75
NP
9312703 KOUSEI
1個
14
1.5
GP
9312832 KOUSEI
1個
14
1.5
NP
9312833 KOUSEI
1個
14
2
GP
9312822 KOUSEI
1個
14
2
NP
9312823 KOUSEI
1個
16
1.5
GP
9312952 KOUSEI
1個
16
1.5
NP
9312953 KOUSEI
1個
16
2
GP
9312942 KOUSEI
1個
16
2
NP
9312943 KOUSEI
1個
18
1.5
GP
9313082 KOUSEI
1個
18
1.5
NP
9313083 KOUSEI
1個
18
2.5
GP
9313062 KOUSEI
1個
18
2.5
NP
9313063 KOUSEI
1個
20
1.5
GP
9313222 KOUSEI
1個
20
1.5
NP
9313223 KOUSEI
1個
20
2.5
GP
9313202 KOUSEI
1個
20
2.5
NP
9313203 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,059
( 17,665 )
16日目
16,059
( 17,665 )
16日目
15,325
( 16,858 )
16日目
15,325
( 16,858 )
16日目
14,926
( 16,419 )
19日目
14,926
( 16,419 )
19日目
14,926
( 16,419 )
16日目
14,926
( 16,419 )
16日目
14,881
( 16,369 )
16日目
14,881
( 16,369 )
16日目
14,834
( 16,317 )
16日目
14,834
( 16,317 )
16日目
14,926
( 16,419 )
16日目
14,926
( 16,419 )
19日目
15,141
( 16,655 )
16日目
15,141
( 16,655 )
19日目
14,926
( 16,419 )
16日目
14,926
( 16,419 )
19日目
15,416
( 16,958 )
16日目
15,416
( 16,958 )
19日目
15,416
( 16,958 )
16日目
15,416
( 16,958 )
19日目
15,416
( 16,958 )
16日目
15,416
( 16,958 )
19日目
15,141
( 16,655 )
16日目
15,141
( 16,655 )
19日目
15,232
( 16,755 )
16日目
15,232
( 16,755 )
19日目
15,416
( 16,958 )
16日目
15,416
( 16,958 )
19日目
15,693
( 17,262 )
16日目
15,693
( 17,262 )
19日目
15,722
( 17,294 )
19日目
15,722
( 17,294 )
19日目
16,211
( 17,832 )
19日目
16,211
( 17,832 )
19日目
16,211
( 17,832 )
16日目
16,211
( 17,832 )
19日目
16,898
( 18,588 )
19日目
16,898
( 18,588 )
19日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。【特長】・メッキ前用です・はめあい区分:中です

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 6H級+0.03JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 6H級+0.03JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ メッキ前用 2級+0.03(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ メッキ前用 2級-0.03(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 3級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 1級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格14,834-14,806 -21,866 -13,210 -13,247 -14,097 -
通常出荷日16日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
校正証明書ありありありありありあり
精度6H+0.032+0.032-0.03231
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト