17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 3級(従来JIS) リング本体+校正文書

通常単価(税別)
18,80421,658
税込単価
20,68423,824
通常出荷日:16日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。3級(従来JIS規格対応)の限界...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 60 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • 記号

  • ツール№

  • 通り/止り

  • ゲージ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

記号

ツール№

通り/止り

ゲージ種類

最小発注数量
2
0.4
GR
36467 KOUSEI
通り
-
1個
2
0.4
IR
36468 KOUSEI
止り
検査用
1個
2
0.4
WR
36469 KOUSEI
止り
工作用
1個
3
0.5
GR
36527 KOUSEI
通り
-
1個
3
0.5
IR
36528 KOUSEI
止り
検査用
1個
3
0.5
WR
36529 KOUSEI
止り
工作用
1個
3
0.6
GR
36517 KOUSEI
通り
-
1個
3
0.6
IR
36518 KOUSEI
止り
検査用
1個
3
0.6
WR
36519 KOUSEI
止り
工作用
1個
4
0.7
GR
36557 KOUSEI
通り
-
1個
4
0.7
IR
36558 KOUSEI
止り
検査用
1個
4
0.7
WR
36559 KOUSEI
止り
工作用
1個
4
0.75
GR
36547 KOUSEI
通り
-
1個
4
0.75
IR
36548 KOUSEI
止り
検査用
1個
4
0.75
WR
36549 KOUSEI
止り
工作用
1個
5
0.8
GR
36587 KOUSEI
通り
-
1個
5
0.8
IR
36588 KOUSEI
止り
検査用
1個
5
0.8
WR
36589 KOUSEI
止り
工作用
1個
5
0.9
GR
36577 KOUSEI
通り
-
1個
5
0.9
IR
36578 KOUSEI
止り
検査用
1個
5
0.9
WR
36579 KOUSEI
止り
工作用
1個
6
1
GR
36607 KOUSEI
通り
-
1個
6
1
IR
36608 KOUSEI
止り
検査用
1個
6
1
WR
36609 KOUSEI
止り
工作用
1個
8
1
GR
36667 KOUSEI
通り
-
1個
8
1
IR
36668 KOUSEI
止り
検査用
1個
8
1
WR
36669 KOUSEI
止り
工作用
1個
8
1.25
GR
36657 KOUSEI
通り
-
1個
8
1.25
IR
36658 KOUSEI
止り
検査用
1個
8
1.25
WR
36659 KOUSEI
止り
工作用
1個
10
1.5
GR
36707 KOUSEI
通り
-
1個
10
1.5
IR
36708 KOUSEI
止り
検査用
1個
10
1.5
WR
36709 KOUSEI
止り
工作用
1個
10
1.25
GR
36717 KOUSEI
通り
-
1個
10
1.25
IR
36718 KOUSEI
止り
検査用
1個
10
1.25
WR
36719 KOUSEI
止り
工作用
1個
12
1
GR
36797 KOUSEI
通り
-
1個
12
1
IR
36798 KOUSEI
止り
検査用
1個
12
1
WR
36799 KOUSEI
止り
工作用
1個
12
1.5
GR
36777 KOUSEI
通り
-
1個
12
1.5
IR
36778 KOUSEI
止り
検査用
1個
12
1.5
WR
36779 KOUSEI
止り
工作用
1個
12
1.25
GR
36787 KOUSEI
通り
-
1個
12
1.25
IR
36788 KOUSEI
止り
検査用
1個
12
1.25
WR
36789 KOUSEI
止り
工作用
1個
12
1.75
GR
36767 KOUSEI
通り
-
1個
12
1.75
IR
36768 KOUSEI
止り
検査用
1個
12
1.75
WR
36769 KOUSEI
止り
工作用
1個
14
1.5
GR
36827 KOUSEI
通り
-
1個
14
1.5
IR
36828 KOUSEI
止り
検査用
1個
14
1.5
WR
36829 KOUSEI
止り
工作用
1個
14
2
GR
36817 KOUSEI
通り
-
1個
14
2
IR
36818 KOUSEI
止り
検査用
1個
14
2
WR
36819 KOUSEI
止り
工作用
1個
16
1.5
GR
36877 KOUSEI
通り
-
1個
16
1.5
IR
36878 KOUSEI
止り
検査用
1個
16
1.5
WR
36879 KOUSEI
止り
工作用
1個
16
2
GR
36867 KOUSEI
通り
-
1個
16
2
IR
36868 KOUSEI
止り
検査用
1個
16
2
WR
36869 KOUSEI
止り
工作用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,658
( 23,824 )
16日目
21,658
( 23,824 )
16日目
21,658
( 23,824 )
16日目
19,987
( 21,986 )
16日目
19,987
( 21,986 )
16日目
19,987
( 21,986 )
16日目
20,269
( 22,296 )
19日目
20,269
( 22,296 )
19日目
20,269
( 22,296 )
16日目
19,184
( 21,102 )
16日目
19,184
( 21,102 )
16日目
19,184
( 21,102 )
16日目
19,798
( 21,778 )
19日目
19,798
( 21,778 )
19日目
19,798
( 21,778 )
19日目
19,089
( 20,998 )
16日目
19,089
( 20,998 )
16日目
19,089
( 20,998 )
16日目
19,798
( 21,778 )
19日目
19,798
( 21,778 )
19日目
19,798
( 21,778 )
19日目
18,902
( 20,792 )
16日目
18,902
( 20,792 )
16日目
18,902
( 20,792 )
16日目
18,804
( 20,684 )
16日目
18,804
( 20,684 )
16日目
18,804
( 20,684 )
16日目
19,089
( 20,998 )
16日目
19,089
( 20,998 )
16日目
19,089
( 20,998 )
16日目
19,184
( 21,102 )
16日目
19,184
( 21,102 )
16日目
19,184
( 21,102 )
16日目
18,804
( 20,684 )
16日目
18,804
( 20,684 )
16日目
18,804
( 20,684 )
16日目
20,174
( 22,191 )
16日目
20,174
( 22,191 )
16日目
20,174
( 22,191 )
16日目
19,162
( 21,078 )
16日目
19,162
( 21,078 )
16日目
19,162
( 21,078 )
16日目
19,584
( 21,542 )
16日目
19,584
( 21,542 )
16日目
19,584
( 21,542 )
16日目
19,584
( 21,542 )
16日目
19,584
( 21,542 )
16日目
19,584
( 21,542 )
16日目
20,081
( 22,089 )
16日目
20,081
( 22,089 )
16日目
20,081
( 22,089 )
16日目
20,174
( 22,191 )
16日目
20,174
( 22,191 )
16日目
20,174
( 22,191 )
16日目
20,477
( 22,525 )
16日目
20,477
( 22,525 )
16日目
20,477
( 22,525 )
16日目
20,963
( 23,059 )
16日目
20,963
( 23,059 )
16日目
20,963
( 23,059 )
16日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。3級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 3級(従来JIS) リング本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 3級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 3級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 1級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格18,804-13,247 -18,180 -20,477 -13,210 -21,866 -
通常出荷日16日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜
商品タイプねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
校正証明書ありありありありありあり
精度332122
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト