17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 3級(従来JIS) プラグ本体+校正文書

通常単価(税別)
13,24721,658
税込単価
14,57223,824
通常出荷日:15日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。3級(従来JIS規格対応)の限界...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 100 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • 記号

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

記号

ツール№

最小発注数量
2
0.4
GP
36462 KOUSEI
1個
2
0.4
GPIP
36460 KOUSEI
1個
2
0.4
GPWP
36461 KOUSEI
1個
2
0.4
IP
36463 KOUSEI
1個
2
0.4
WP
36464 KOUSEI
1個
3
0.5
GP
36522 KOUSEI
1個
3
0.5
GPIP
36520 KOUSEI
1個
3
0.5
GPWP
36521 KOUSEI
1個
3
0.5
IP
36523 KOUSEI
1個
3
0.5
WP
36524 KOUSEI
1個
3
0.6
GP
36512 KOUSEI
1個
3
0.6
GPIP
36510 KOUSEI
1個
3
0.6
GPWP
36511 KOUSEI
1個
3
0.6
IP
36513 KOUSEI
1個
3
0.6
WP
36514 KOUSEI
1個
4
0.7
GP
36552 KOUSEI
1個
4
0.7
GPIP
36550 KOUSEI
1個
4
0.7
GPWP
36551 KOUSEI
1個
4
0.7
IP
36553 KOUSEI
1個
4
0.7
WP
36554 KOUSEI
1個
4
0.75
GP
36542 KOUSEI
1個
4
0.75
GPIP
36540 KOUSEI
1個
4
0.75
GPWP
36541 KOUSEI
1個
4
0.75
IP
36543 KOUSEI
1個
4
0.75
WP
36544 KOUSEI
1個
5
0.8
GP
36582 KOUSEI
1個
5
0.8
GPIP
36580 KOUSEI
1個
5
0.8
GPWP
36581 KOUSEI
1個
5
0.8
IP
36583 KOUSEI
1個
5
0.8
WP
36584 KOUSEI
1個
5
0.9
GP
36572 KOUSEI
1個
5
0.9
GPIP
36570 KOUSEI
1個
5
0.9
GPWP
36571 KOUSEI
1個
5
0.9
IP
36573 KOUSEI
1個
5
0.9
WP
36574 KOUSEI
1個
6
1
GP
36602 KOUSEI
1個
6
1
GPIP
36600 KOUSEI
1個
6
1
GPWP
36601 KOUSEI
1個
6
1
IP
36603 KOUSEI
1個
6
1
WP
36604 KOUSEI
1個
8
1
GP
36662 KOUSEI
1個
8
1
GPIP
36660 KOUSEI
1個
8
1
GPWP
36661 KOUSEI
1個
8
1
IP
36663 KOUSEI
1個
8
1
WP
36664 KOUSEI
1個
8
1.25
GP
36652 KOUSEI
1個
8
1.25
GPIP
36650 KOUSEI
1個
8
1.25
GPWP
36651 KOUSEI
1個
8
1.25
IP
36653 KOUSEI
1個
8
1.25
WP
36654 KOUSEI
1個
10
1.5
GP
36702 KOUSEI
1個
10
1.5
GPIP
36700 KOUSEI
1個
10
1.5
GPWP
36701 KOUSEI
1個
10
1.5
IP
36703 KOUSEI
1個
10
1.5
WP
36704 KOUSEI
1個
10
1.25
GP
36712 KOUSEI
1個
10
1.25
GPIP
36710 KOUSEI
1個
10
1.25
GPWP
36711 KOUSEI
1個
10
1.25
IP
36713 KOUSEI
1個
10
1.25
WP
36714 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,697
( 16,167 )
16日目
21,658
( 23,824 )
16日目
21,658
( 23,824 )
16日目
14,697
( 16,167 )
19日目
14,697
( 16,167 )
19日目
13,851
( 15,236 )
16日目
19,987
( 21,986 )
16日目
19,987
( 21,986 )
16日目
13,851
( 15,236 )
19日目
13,851
( 15,236 )
19日目
13,989
( 15,388 )
19日目
20,269
( 22,296 )
16日目
20,269
( 22,296 )
16日目
13,989
( 15,388 )
19日目
13,989
( 15,388 )
19日目
13,439
( 14,783 )
16日目
19,184
( 21,102 )
16日目
19,184
( 21,102 )
15日目
13,439
( 14,783 )
16日目
13,439
( 14,783 )
16日目
13,757
( 15,133 )
19日目
19,798
( 21,778 )
16日目
19,798
( 21,778 )
16日目
13,757
( 15,133 )
19日目
13,757
( 15,133 )
19日目
13,390
( 14,729 )
16日目
19,089
( 20,998 )
15日目
19,089
( 20,998 )
16日目
13,390
( 14,729 )
16日目
13,390
( 14,729 )
19日目
13,757
( 15,133 )
19日目
19,798
( 21,778 )
16日目
19,798
( 21,778 )
16日目
13,757
( 15,133 )
19日目
13,757
( 15,133 )
19日目
13,299
( 14,629 )
16日目
18,902
( 20,792 )
16日目
18,902
( 20,792 )
16日目
13,299
( 14,629 )
16日目
13,299
( 14,629 )
16日目
13,247
( 14,572 )
16日目
18,804
( 20,684 )
16日目
18,804
( 20,684 )
16日目
13,247
( 14,572 )
16日目
13,247
( 14,572 )
19日目
13,390
( 14,729 )
16日目
19,089
( 20,998 )
16日目
19,089
( 20,998 )
16日目
13,390
( 14,729 )
16日目
13,390
( 14,729 )
16日目
13,439
( 14,783 )
16日目
19,184
( 21,102 )
16日目
19,184
( 21,102 )
16日目
13,439
( 14,783 )
19日目
13,439
( 14,783 )
19日目
13,247
( 14,572 )
16日目
18,804
( 20,684 )
16日目
18,804
( 20,684 )
16日目
13,247
( 14,572 )
19日目
13,247
( 14,572 )
16日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。3級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 3級(従来JIS) プラグ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 3級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 3級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 1級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格13,247-13,210 -18,804 -14,097 -18,180 -14,806 -
通常出荷日15日目〜15日目〜16日目〜15日目〜15日目〜15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
校正証明書ありありありありありあり
精度323122
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト