17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書

通常単価(税別)
13,21094,605
税込単価
14,531104,066
通常出荷日:15日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2級(従来JIS規格対応)の限界...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。記号「GP」は「通り側」のみとなります。「IP」「WP」は「止り側」のみとなります。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 1,315 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • 記号

  • ツール№

  • 通り/止り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

記号

ツール№

通り/止り

最小発注数量
1
0.2
GP
30062 KOUSEI
通り
1個
1
0.2
GPIP
30060 KOUSEI
通り+検査用止り
1個
1
0.2
GPWP
30061 KOUSEI
通り+工作用止り
1個
1
0.2
IP
30063 KOUSEI
検査用止り
1個
1
0.2
WP
30064 KOUSEI
工作用止り
1個
1
0.25
GP
30052 KOUSEI
通り
1個
1
0.25
GPIP
30050 KOUSEI
通り+検査用止り
1個
1
0.25
GPWP
30051 KOUSEI
通り+工作用止り
1個
1
0.25
WP
30054 KOUSEI
工作用止り
1個
1.1
0.2
GP
30092 KOUSEI
通り
1個
1.1
0.2
GPIP
30090 KOUSEI
通り+検査用止り
1個
1.1
0.2
GPWP
30091 KOUSEI
通り+工作用止り
1個
1.1
0.2
IP
30093 KOUSEI
検査用止り
1個
1.1
0.2
WP
30094 KOUSEI
工作用止り
1個
1.1
0.25
GP
30082 KOUSEI
通り
1個
1.1
0.25
GPIP
30080 KOUSEI
通り+検査用止り
1個
1.1
0.25
GPWP
30081 KOUSEI
通り+工作用止り
1個
1.1
0.25
IP
30083 KOUSEI
検査用止り
1個
1.1
0.25
WP
30084 KOUSEI
工作用止り
1個
1.2
0.2
GP
30122 KOUSEI
通り
1個
1.2
0.2
GPIP
30120 KOUSEI
通り+検査用止り
1個
1.2
0.2
GPWP
30121 KOUSEI
通り+工作用止り
1個
1.2
0.2
IP
30123 KOUSEI
検査用止り
1個
1.2
0.2
WP
30124 KOUSEI
工作用止り
1個
1.2
0.25
GP
30112 KOUSEI
通り
1個
1.2
0.25
GPIP
30110 KOUSEI
通り+検査用止り
1個
1.2
0.25
GPWP
30111 KOUSEI
通り+工作用止り
1個
1.2
0.25
IP
30113 KOUSEI
検査用止り
1個
1.2
0.25
WP
30114 KOUSEI
工作用止り
1個
1.4
0.2
GP
30142 KOUSEI
通り
1個
1.4
0.2
GPIP
30140 KOUSEI
通り+検査用止り
1個
1.4
0.2
GPWP
30141 KOUSEI
通り+工作用止り
1個
1.4
0.2
IP
30143 KOUSEI
検査用止り
1個
1.4
0.2
WP
30144 KOUSEI
工作用止り
1個
1.4
0.3
GP
30132 KOUSEI
通り
1個
1.4
0.3
GPIP
30130 KOUSEI
通り+検査用止り
1個
1.4
0.3
GPWP
30131 KOUSEI
通り+工作用止り
1個
1.4
0.3
IP
30133 KOUSEI
検査用止り
1個
1.4
0.3
WP
30134 KOUSEI
工作用止り
1個
1.6
0.2
GP
30162 KOUSEI
通り
1個
1.6
0.2
GPIP
30160 KOUSEI
通り+検査用止り
1個
1.6
0.2
GPWP
30161 KOUSEI
通り+工作用止り
1個
1.6
0.2
IP
30163 KOUSEI
検査用止り
1個
1.6
0.2
WP
30164 KOUSEI
工作用止り
1個
1.6
0.35
GP
30152 KOUSEI
通り
1個
1.6
0.35
GPIP
30150 KOUSEI
通り+検査用止り
1個
1.6
0.35
GPWP
30151 KOUSEI
通り+工作用止り
1個
1.6
0.35
IP
30153 KOUSEI
検査用止り
1個
1.6
0.35
WP
30154 KOUSEI
工作用止り
1個
1.7
0.2
GP
30182 KOUSEI
通り
1個
1.7
0.2
GPIP
30180 KOUSEI
通り+検査用止り
1個
1.7
0.2
GPWP
30181 KOUSEI
通り+工作用止り
1個
1.7
0.2
IP
30183 KOUSEI
検査用止り
1個
1.7
0.2
WP
30184 KOUSEI
工作用止り
1個
1.7
0.35
GP
30172 KOUSEI
通り
1個
1.7
0.35
GPIP
30170 KOUSEI
通り+検査用止り
1個
1.7
0.35
GPWP
30171 KOUSEI
通り+工作用止り
1個
1.7
0.35
IP
30173 KOUSEI
検査用止り
1個
1.7
0.35
WP
30174 KOUSEI
工作用止り
1個
1.8
0.2
GP
30212 KOUSEI
通り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,797
( 23,977 )
16日目
35,982
( 39,580 )
16日目
35,982
( 39,580 )
16日目
21,797
( 23,977 )
16日目
21,797
( 23,977 )
19日目
20,510
( 22,561 )
16日目
33,220
( 36,542 )
16日目
33,220
( 36,542 )
16日目
20,510
( 22,561 )
16日目
21,590
( 23,749 )
19日目
35,550
( 39,105 )
16日目
35,550
( 39,105 )
16日目
21,590
( 23,749 )
19日目
21,590
( 23,749 )
19日目
19,793
( 21,772 )
19日目
31,774
( 34,951 )
16日目
31,774
( 34,951 )
16日目
19,793
( 21,772 )
19日目
19,793
( 21,772 )
19日目
21,359
( 23,495 )
16日目
35,010
( 38,511 )
16日目
35,010
( 38,511 )
16日目
21,359
( 23,495 )
19日目
21,359
( 23,495 )
19日目
18,806
( 20,687 )
16日目
29,822
( 32,804 )
15日目
29,822
( 32,804 )
15日目
18,806
( 20,687 )
16日目
18,806
( 20,687 )
16日目
20,766
( 22,843 )
16日目
33,714
( 37,085 )
16日目
33,714
( 37,085 )
16日目
20,766
( 22,843 )
19日目
20,766
( 22,843 )
16日目
17,038
( 18,742 )
15日目
26,312
( 28,943 )
15日目
30,965
( 34,062 )
16日目
17,038
( 18,742 )
16日目
17,038
( 18,742 )
16日目
20,430
( 22,473 )
15日目
33,041
( 36,345 )
16日目
33,041
( 36,345 )
15日目
20,430
( 22,473 )
19日目
20,430
( 22,473 )
16日目
16,549
( 18,204 )
16日目
25,340
( 27,874 )
15日目
25,340
( 27,874 )
15日目
16,549
( 18,204 )
16日目
16,549
( 18,204 )
16日目
20,510
( 22,561 )
16日目
33,220
( 36,542 )
16日目
33,220
( 36,542 )
16日目
20,510
( 22,561 )
19日目
20,510
( 22,561 )
19日目
16,059
( 17,665 )
15日目
24,366
( 26,803 )
15日目
24,366
( 26,803 )
15日目
16,059
( 17,665 )
16日目
16,059
( 17,665 )
16日目
19,642
( 21,606 )
16日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。記号「GP」は「通り側」のみとなります。「IP」「WP」は「止り側」のみとなります。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 3級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 1級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格13,210-18,180 -14,806 -13,247 -21,866 -14,097 -
通常出荷日15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
校正証明書ありありありありありあり
精度222321
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト