17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) リング 校正文書発行

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) リング 校正文書発行

通常単価(税別)
6,6666,984
税込単価
7,3337,682
通常出荷日:9日目~16日目

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図...

詳細を確認

ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます
未確定 240 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ツール№

  • 対象型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

ツール№

対象型番

最小発注数量
9326997 SYORUI
LG-M1X0.2-GR6H
1個
9326998 SYORUI
LG-M1X0.2-NR6H
1個
9326987 SYORUI
LG-M1X0.25-GR6H
1個
9326988 SYORUI
LG-M1X0.25-NR6H
1個
9327027 SYORUI
LG-M1.1X0.2-GR6H
1個
9327028 SYORUI
LG-M1.1X0.2-NR6H
1個
9327017 SYORUI
LG-M1.1X0.25-GR6H
1個
9327018 SYORUI
LG-M1.1X0.25-NR6H
1個
9327057 SYORUI
LG-M1.2X0.2-GR6H
1個
9327058 SYORUI
LG-M1.2X0.2-NR6H
1個
9327047 SYORUI
LG-M1.2X0.25-GR6H
1個
9327048 SYORUI
LG-M1.2X0.25-NR6H
1個
9327077 SYORUI
LG-M1.4X0.2-GR6H
1個
9327078 SYORUI
LG-M1.4X0.2-NR6H
1個
9327067 SYORUI
LG-M1.4X0.3-GR6H
1個
9327068 SYORUI
LG-M1.4X0.3-NR6H
1個
9327097 SYORUI
LG-M1.6X0.2-GR6G
1個
9327098 SYORUI
LG-M1.6X0.2-NR6G
1個
9327087 SYORUI
LG-M1.6X0.35-GR6G
1個
9327088 SYORUI
LG-M1.6X0.35-NR6G
1個
9327147 SYORUI
LG-M1.8X0.2-GR6G
1個
9327148 SYORUI
LG-M1.8X0.2-NR6G
1個
9327137 SYORUI
LG-M1.8X0.35-GR6G
1個
9327138 SYORUI
LG-M1.8X0.35-NR6G
1個
9327157 SYORUI
LG-M2X0.4-GR6G
1個
9327158 SYORUI
LG-M2X0.4-NR6G
1個
9327177 SYORUI
LG-M2X0.25-GR6G
1個
9327178 SYORUI
LG-M2X0.25-NR6G
1個
9327187 SYORUI
LG-M2.2X0.45-GR6G
1個
9327188 SYORUI
LG-M2.2X0.45-NR6G
1個
9327247 SYORUI
LG-M2.5X0.45-GR6G
1個
9327248 SYORUI
LG-M2.5X0.45-NR6G
1個
9327287 SYORUI
LG-M3X0.5-GR6G
1個
9327288 SYORUI
LG-M3X0.5-NR6G
1個
9327297 SYORUI
LG-M3X0.35-GR6G
1個
9327298 SYORUI
LG-M3X0.35-NR6G
1個
9327307 SYORUI
LG-M3.5X0.6-GR6G
1個
9327308 SYORUI
LG-M3.5X0.6-NR6G
1個
9327317 SYORUI
LG-M3.5X0.35-GR6G
1個
9327318 SYORUI
LG-M3.5X0.35-NR6G
1個
9327367 SYORUI
LG-M4X0.5-GR6G
1個
9327368 SYORUI
LG-M4X0.5-NR6G
1個
9327357 SYORUI
LG-M4X0.7-GR6G
1個
9327358 SYORUI
LG-M4X0.7-NR6G
1個
9327387 SYORUI
LG-M4.5X0.5-GR6G
1個
9327388 SYORUI
LG-M4.5X0.5-NR6G
1個
9327377 SYORUI
LG-M4.5X0.75-GR6G
1個
9327378 SYORUI
LG-M4.5X0.75-NR6G
1個
9327427 SYORUI
LG-M5X0.5-GR6G
1個
9327428 SYORUI
LG-M5X0.5-NR6G
1個
9327407 SYORUI
LG-M5X0.8-GR6G
1個
9327408 SYORUI
LG-M5X0.8-NR6G
1個
9327457 SYORUI
LG-M5.5X0.5-GR6G
1個
9327458 SYORUI
LG-M5.5X0.5-NR6G
1個
9327477 SYORUI
LG-M6X0.75-GR6G
1個
9327478 SYORUI
LG-M6X0.75-NR6G
1個
9327467 SYORUI
LG-M6X1-GR6G
1個
9327468 SYORUI
LG-M6X1-NR6G
1個
9327507 SYORUI
LG-M7X0.75-GR6G
1個
9327508 SYORUI
LG-M7X0.75-NR6G
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
9日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図の発行用です。はめあい区分:中です。

ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) リング 校正文書発行のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) リング 校正文書発行
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ 校正文書発行
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージメートルねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)リング 校正文書発行
ねじ用限界ゲージ(LG)メートルねじ【はめあい区分:精】JIS(ISO等級)リング 校正文書発行
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格6,666-6,600 -18,804 -13,210 -6,6666,666
通常出荷日9日目〜9日目〜15日目〜15日目〜9日目〜9日目〜
商品タイプねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじリングゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
校正証明書書類のみ書類のみありあり書類のみ書類のみ
セット内容校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト